Software de planificación CLIP PROJECT

Preparado de forma óptima

Preparado de forma óptima

Planifique sin esfuerzo alguno las regletas de bornes de su armario de control y cree simultáneamente los marcados correspondientes.

Prepare la instalación de sus regletas de bornes de forma óptima en el armario de control: con el software de planificación CLIP PROJECT Planning. Incluya al mismo tiempo el marcado y use para ello CLIP PROJECT Marking.

CLIP PROJECT: planificar y marcar

CLIP PROJECT Planning y Marking

CLIP PROJECT de Phoenix Contact se compone de dos partes.

  • CLIP PROJECT Planning le permite planificar regletas de bornes para carriles simétricos sin errores de manera rápida y confortable. La interacción perfecta con los sistemas CAE resulta en una cadena de procesos continua.
  • Con CLIP PROJECT Marking puede crear sus marcados sin esfuerzo alguno. Puede importar los datos de rotulación existentes de sistemas CAE, así como de programas de procesamiento de tablas y de textos.

El software de planificación CLIP PROJECT se encuentra disponible en varios idiomas.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400