Volver a la vista general

Advanced Automation

Seminario Advanced Automation, Phoenix Contact
Duración:2 días
Hora:Martes 17 y Miércoles 18 de octubre
Precio por sesión: Consulte

Phoenix Contact, tiene el agrado de invitarlo a participar del Workshop  “Advanced Automation” a cargo del Ing. Hernán López, Product Manager Control System Technology, I/O and Network.

Objetivos

En todos los cursos cada tema presentado consta de una introducción teórica que le brindará las herramientas necesarias, para luego en mesas de trabajo de hasta 3 personas poder:

  • Practicar con aplicaciones reales
  • Resolver ejercicios paso a paso
  • Realizar prácticas de programación con su propia notebook (deberá tener instalada la última versión online   disponible, con Hotfix o AddOn y licencias de programa) o una de nuestras PCs

Contenidos

Nuestras jornadas de capacitación están orientadas al concepto de Industria 4.0 y una Automatización fácil e inteligente, mediante controladores PLC, Softwares de desarrollo y gestión, soportados por soluciones de IT basados en plataformas de PC y dispositivos móviles como tablets y smartphones.

Agenda

 Día 1
09:00Recepción / Bienvenida
09:15Sistemas de automatización AXIOLINE
09:30Lenguaje de programación IL - Práctica 1
11:00Break
11:30Creación de bibliotecas personalizadas
12:00Práctica 2
13:00Almuerzo
14:00FTP y datalogger
14:30Práctica 3 y 4
15:00Profinet
16:00Break
16:30PN device y PN controller - Práctica 5
18:00Fin de la jornada
  
 Día 2
09:00Recepción
09:15Continuación de práctica 5
11:00Break
11:30Macros en WebVisit
12:00Alarmas - Práctica 6
13:00Almuerzo
14:00Gráfico de tendencias - Práctica 7
14:30Acceso con contraseña - Práctica 8
16:00Break
16:30Acceso desde dispositivo móvil
17:30Fin de la jornada