Volver a la vista general

Intermediate Automation

Seminario Intermediate Automation, Phoenix Contact
Duración:2 días
Hora:Martes 19 y Miércoles 20 de septiembre
Precio por sesión: Consulte

Phoenix Contact, tiene el agrado de invitarlo a participar del Workshop  “Intermediate Automation” a cargo del Ing. Hernán López, Product Manager Control System Technology, I/O and Network.

Objetivos

En todos los cursos cada tema presentado consta de una introducción teórica que le brindará las herramientas necesarias, para luego en mesas de trabajo de hasta 3 personas poder:

  • Practicar con aplicaciones reales
  • Resolver ejercicios paso a paso
  • Realizar prácticas de programación con su propia notebook (deberá tener instalada la última versión online   disponible, con Hotfix o AddOn y licencias de programa) o una de nuestras PCs

Contenidos

Nuestras jornadas de capacitación están orientadas al concepto de Industria 4.0 y una Automatización fácil e inteligente, mediante controladores PLC, Softwares de desarrollo y gestión, soportados por soluciones de IT basados en plataformas de PC y dispositivos móviles como tablets y smartphones.

Agenda

 Día 1
09:00Recepción / Bienvenida
09:15 IEC 61131
09:30Lenguaje de programación ST - Práctica 1
11:00  Break
11:30FB - Práctica 2
12:00FU - Práctica 3
13:00Almuerzo
14:00Sistemas de comunicación inalámbrica
14:30Comunicación SMTP
15:00Práctica 4
16:00Break
16:30Práctica 5
18:00Fin de la jornada
  
 Día 2
09:00Recepción
09:15Envío de SMS desde el controlador
10:00NLC para envío de SMS
11:00Break
11:30Comunicación OPC
12:00VISU+ Express - Práctica 6
13:00Almuerzo
14:00Datalogger y gráfico de tendencias - Práctica 7
14:30Gestión básica de alarmas - Práctica 8
16:00Break
16:30Acceso desde dispositivo móvil - VISU+ Mobile
17:30Fin de la jornada