Conexión por tornillo

Conexión por tornillo

Universal y sin mantenimiento

Para superficies de contacto grandes y fuerzas de contacto máximas.

Regresar a Tecnologías de conexión

Categorías

  • Conexión por tornillo frontal
    Conexión por tornillo frontal

    Ahorro de espacio y comodidad: la tecnología de conexión delantera con brida de apriete permite el guiado de conductores y el accionamiento del tornillo de fijación desde una dirección.

Sus ventajas

  • Conexión por tornillo reconocida en todo el mundo y probada
  • Ahorro de tiempo y espacio gracias a la conexión de varios conductores
  • Sin mantenimiento y con seguridad frente a vibraciones mediante el principio Reakdyn o elementos con resorte
  • Elevada calidad de contacto y fuerzas de extracción de conductores mediante el uso de materiales de alta calidad
  • Conexión de conductores en la sección nominal con o sin punteras mediante el máximo espacio de conexión