Volver a la vista general

¿Por qué seguridad funcional?

Para minimizar los riesgos derivados de máquinas mediante funciones de seguridad. La seguridad funcional hace referencia a las medidas de protección técnicas de un control de máquina, responsables del correcto funcionamiento de la protección de personas.

Requisitos en cuanto a la seguridad de las máquinas

Máquina según la directiva de maquinaria  

Máquina según la directiva de maquinaria

Para alcanzar la seguridad funcional debe llevar a cabo medidas definidas. Mediante la evaluación de riesgos de este modo podrá determinar de forma típica los tipos y la cantidad de las funciones de seguridad. Los requisitos en cuanto a la seguridad de máquinas se describen con el método de las 3 etapas en el anexo 1 de la directiva de maquinaria. Por consiguiente, deben aplicarse los siguientes principios:

  • Medidas constructivas. En este caso, se tienen en cuenta el uso de acuerdo con la normativa y cualquier aplicación defectuosa razonablemente previsible.
  • Medidas de protección técnicas frente a riesgos que no pueden reducirse a nivel constructivo. Aquí se incluyen las medidas para la seguridad funcional.
  • medidas indicativas, indicaciones del usuario, manual de instrucciones, formación especial y familiarización, equipamiento de protección personal.

Estos requisitos de la directiva de maquinaria deben aplicarlos obligatoriamente todos los fabricantes de maquinaria.

Objetivo de la seguridad funcional

La seguridad funcional evita fallos que pueden conducir a situaciones de peligro en máquinas. En este caso, se distingue entre distintos tipos de fallos:

  • Fallos sistemáticos: fallos humanos en la especificación, el diseño y la realización de las funciones de seguridad.
  • Fallos accidentales: fallos de hardware.
  • Fallos con causa común: provocados por un evento, por ejemplo una sobretensión a causa de la que fallan varias unidades.

Estos tipos de fallos puede reducirlos mediante medidas de organización adecuadas y/o técnicas. Para ello deberían tenerse en cuenta todos los requisitos descritos en la norma en cuanto a seguridad funcional de sistemas. El ciclo de vida útil de seguridad para máquinas representa el posible modo de procedimiento. En ello se orienta también Phoenix Contact con sus servicios.