Volver a la vista general

Arquitecturas de sistema

Durante la realización concreta de una aplicación de seguridad, además de la consideración de todos los requisitos normativos, queda patente la complejidad en la elección del concepto de seguridad adecuado incluida la arquitectura de sistema de la lógica de control y evaluación. En este caso, nuestra oferta abarca desde relés de seguridad pasando por módulos configurables hasta un sistema de control seguro con conexión de bus de campo. Si se utiliza la tecnología adecuada, la aplicación orientada a la seguridad podrá realizarse de forma fácil, rentable y de acuerdo con la normativa.

Equipos de conmutación de seguridad

Representación esquemática de relés de seguridad electromecánicos  

diseño fácil y rápido de sistemas de seguridad sencillos

Las aplicaciones sencillas con pocas funciones de seguridad, por ejemplo un autómata de procesamiento con una puerta de protección y un pulsador de parada de emergencia, se realizan con equipos de conmutación de seguridad clásicos. Con los relés de seguridad electromecánicos aquí pueden diseñarse sistemas de seguridad sencillos, que cumplen todos los requisitos normativos, de forma fácil y rápida.

Características típicas de esta arquitectura de sistema:

  • separación clásica entre el sistema de control de seguridad y funcionamiento
  • red y periferia de entrada/salida distintas
Regresar arriba

Módulos de seguridad configurables

Representación esquemática de módulos de seguridad configurables  

Fiables y versátiles: módulos de seguridad configurables

Al aumentar el tamaño de las instalaciones, por lo general no solo aumenta el número de las funciones de seguridad; a menudo, también deben aplicarse otras propiedades como la conexión y desconexión temporal de distintos módulos. Para este tipo de aplicaciones resultan adecuados los módulos de seguridad configurables.

Características típicas de esta arquitectura de sistema:

  • separación clásica entre el sistema de control de seguridad y funcionamiento
  • red común para una comunicación no segura
  • periferia de entrada/salida distinta
Regresar arriba

Soluciones de seguridad de red

Representación esquemática de módulos de seguridad configurables: descentralizados  

Funciones de seguridad: conectadas mediante la red estándar

En instalaciones ampliadas normalmente se precisan funciones de seguridad. Además, a menudo no solo deben registrarse y/o emitirse señales estándar de forma descentralizada mediante sistemas de bus, sino también las señales seguras.

El objetivo es una clara reducción del gasto de cableado y un aumento de la flexibilidad. Hasta aplicaciones medias resultan adecuados los módulos de seguridad configurables distribuidos en la red de forma descentralizada. Estos pueden accionarse sin control de seguridad y sin sistema de bus seguro. Mediante la red estándar podrá cambiar las señales orientadas a la seguridad.

Características típicas de esta arquitectura de sistema:

  • separación clásica entre el sistema de control de seguridad y funcionamiento 
  • una red común para la comunicación estándar y de seguridad 
  • módulos de entrada/salida incluida la lógica de seguridad distribuida en la red
Regresar arriba

Técnica de control segura

Representación esquemática de controles de seguridad programables  

aplicación de controles de seguridad programables

Si se trata de aplicaciones complejas, en las que el número de funciones de seguridad ya no puede realizarse con las tecnologías descritas, la mejor elección son sistemas de control seguros en combinación con un sistema de bus seguro.

En este caso se dispone de dos principios de solución distintos:

1) por un lado, se ofrecen controles de seguridad escalonados, es decir, separados del sistema de control estándar con una red segura propia que debe instalarse por separado, lo que aumenta de forma correspondiente la inversión de costes y tiempo.

2) el segundo principio de solución integra el sistema de control seguro en el sistema de control estándar y utiliza la red ya disponible para la comunicación con los participantes seguros. Este procedimiento ha demostrado ser en la práctica la variante más útil a nivel técnico y más rentable.

Características típicas de esta arquitectura de sistema:

  • posibilidad de distintos grados de la integración
  • sistema de comunicación común para componentes estándar y de seguridad
Regresar arriba

Módulos de entrada y salida orientados a la seguridad

Representación esquemática de módulos de entrada y salida orientados a la seguridad  

uso de módulos de entrada y salida orientados a la seguridad

En aplicaciones medianas hasta grandes, las señales seguras también se registran y/o emiten mediante sistemas de bus. Distribuidos en estas redes, los módulos de entrada y salida orientados a la seguridad se comunican con el control de seguridad y se adaptan a la aplicación mediante una parametrización flexible.

Características típicas de esta arquitectura de sistema:

  • módulos de entrada y salida seguros y estándar descentralizados en combinación con un control de seguridad
  • sistema de comunicación común para componentes estándar y de seguridad mediante un bus de campo
Regresar arriba

Conclusión

La delimitación de las distintas tecnologías de seguridad mediante el número de las funciones de seguridad y la complejidad de las operaciones lógicas muestra que se dispone de una solución sencilla y rentable para cada caso de aplicación.

Regresar arriba