Identificación industrial

Identificación industrial

El modo sencillo de identificación industrial

Con nosotros encontrará el proceso de identificación adecuado para cada aplicación.

Regresar a Tecnologías

Categorías

  • Tecnología UV LED
    Tecnología UV LED

    Uno de los procesos de impresión con gran flexibilidad y al mismo tiempo una gran resistencia y bajos costes es la impresión con tinta de curado UV.

  • Tecnología láser
    Tecnología láser

    En la rotulación láser un rayo láser enfocado se guía sobre el componente que debe marcarse.

  • Tecnología de transferencia térmica
    Tecnología de transferencia térmica

    En la impresión de transferencia térmica, una cinta entintada de varias capas especial se guía entre el cabezal de impresión y el componente.

  • Tecnología RFID
    Tecnología RFID

    RFID se refiere a identificación por radiofrecuencia y significa que los objetos pueden identificarse sin tocarse y sin contacto visual.

  • Campos de aplicación
    Campos de aplicación

    Obtenga más información sobre los campos de aplicación de los sistemas de marcado y rotulación de Phoenix Contact.

  • Material
    Material

    Mediante los procesos de impresión digitales pueden rotularse todo tipo de materiales.

  • Normas y estándares
    Normas y estándares

    Normas y estándares del sector del marcado y la rotulación.

Sus ventajas

  • Para cada aplicación la técnica de impresión y rotulación adecuada
  • Ahorro de costes y medios de producción mediante procesos de rotulación innovadores
  • Marcado versátil: rotular índices y etiquetas de plástico, acero inoxidable o aluminio
  • Marcados estables y seguros a largo plazo a través de materiales de alta calidad
  • Identificación con la potente tecnología RFID

Un ejemplo de innovación: la impresora UV LED BLUEMARK

BLUEMARK: impresora de alta velocidad con tecnología UV LED  

BLUEMARK: impresora de alta velocidad con tecnología UV LED

Nuestra impresora de alta velocidad con la moderna tecnología UV LED usa un proceso de impresión especial. El método es similar al proceso de impresión con chorro de tinta.

Líquido especial
La BLUEMARK utiliza un líquido especial hecho a partir de plástico líquido con partículas de color depositadas. Se endurece con la luz UV. Es por ello que la rotulación es inmediatamente permanente y resistente a arañazos.

Libre de emisiones
La BLUEMARK no genera emisiones gracias a su líquido especial. Contrariamente a ello, al utilizar tintas que contienen disolventes se generan emisiones que pueden emitirse al medio ambiente.