IQ Technology

IQ Technology

Inteligencia para la máxima disponibilidad de la instalación

Las fuentes de alimentación con IQ Technology son inteligentes e informan cuando es necesario.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) suministran corriente aunque falle la red. Con nuestra IQ Technology usted está un paso por delante: le informa sobre el estado de carga y la duración restante del acumulador de energía, con lo que se maximiza su vida útil y avisa a tiempo de cualquier fallo. Toda la información relevante se transmite al ordenador y a los sistemas de control de orden superior.

IQ Technology: inteligencia para una máxima disponibilidad de la instalación

Solución SAI inteligente con IQ Technology  

Solución SAI inteligente para una máxima disponibilidad de la instalación

Con la IQ Technology, su solución de alimentación se hace inteligente.

El SAI inteligente con IQ Technology controla y optimiza el acumulador de energía, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de sus instalaciones. Informa de todos los estados relevantes del acumulador de energía. De este modo ofrece una transparencia imprescindible, con el fin de asegurar en todo momento la estabilidad de alimentación para un aprovechamiento óptimo de la batería.

La gestión inteligente de la batería calcula la duración restante que queda disponible. Informará tan pronto como se haya alcanzado un valor umbral. Gracias a ello, su instalación funcionará tanto tiempo como sea posible y se apagará antes de que caiga la tensión de la batería.

Gestión optimizada de la batería

Aprovechamiento optimizado del acumulador de energía a través de una gestión inteligente de la batería  

Intelligent Battery Management

La gestión inteligente de la batería con IQ Technology captura toda la información relevante para aprovechar el acumulador de energía conectado de forma adecuada y le informa al respecto.

Intelligent Battery Management

  • SOC – State of Charge
    El estado de carga actual y la duración restante del acumulador de energía se calculan y se muestran continuamente.
  • SOH – State of Health
    Vida útil restante del acumulador de energía, avisa a tiempo de un fallo.

Control inteligente del acumulador de energía

Control inteligente del acumulador de energía  

Control inteligente del acumulador de energía

Intelligent Battery Control
Se reconoce automáticamente el tipo de batería conectada y se maximiza la vida útil del acumulador de energía mediante una característica de carga ajustada de forma óptima.

Intelligent Charging
El ajuste de la corriente de carga, aporta una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible del acumulador de energía.

Comunicación

El puerto de datos sirve para la comunicación entre el módulo SAI y el PC o el sistema de control de orden superior  

El puerto de datos sirve para la comunicación

El puerto de datos sirve para la comunicación entre el módulo SAI y el PC o el sistema de control de orden superior.

Con los cables de datos disponibles, los módulos SAI se pueden integrar en cualquier aplicación para estar siempre informado sobre la solución SAI.

Configuración y control con el software UPS-CONF

Configure la solución SAI en el PC de forma flexible con el software UPS-CONF  

Se configura con flexibilidad con el software UPS-CONF

Con el software de configuración y gestión UPS-CONF se supervisa y configura su solución SAI en el PC. Puede descargar el software de forma gratuita.

  • Configuración flexible: ajuste del comportamiento de QUINT UPS a requisitos individuales.
  • Control de funcionamiento preventivo: todos los parámetros de servicio relevantes se representan de forma gráfica y los mensajes importantes aparecen en primer plano.
  • Grabador de datos integrado: un archivo de registro archiva los eventos, p. ej., cuándo y durante cuánto tiempo QUINT UPS ha puenteado fallos de red.

Inteligencia en cada combinación

Soluciones individuales con IQ Technology  

Soluciones individuales con IQ Technology

La IQ Technology funciona para todos los requisitos. Cree sus soluciones personalizadas, a medida de su aplicación.

  1. Seleccione su fuente de alimentación QUINT POWER.
  2. Seleccione su módulo SAI QUINT UPS.
  3. Seleccione su acumulador de energía:
    • UPS-CAP para una máxima vida útil
    • UPS-BAT-LI-ION para una vida útil en tiempos buffer largos
    • UPS-BAT/ VRLA y VRLA-WTR para tiempos buffer del máximo

Ejemplo de aplicación: un ordenador industrial debe estar alimentado continuamente con 24 V DC

Solución SAI con IQ Technology  

Con IQ Technology, la instalación está disponible el máximo tiempo posible

El SAI con 3,4 Ah respalda en condiciones óptimas 24 V DC / 5 A durante 20 minutos. Se desconoce el estado de la carga, la potencia y la duración residual.

Solución con QUINT UPS-IQ
El SAI inteligente informa de todos los estados relevantes del acumulador de energía. De este modo ofrece una transparencia imprescindible, con el fin de asegurar en todo momento la estabilidad de alimentación para un aprovechamiento óptimo del acumulador de energía. La gestión inteligente de la batería conoce el estado de carga actual del acumulador de energía conectado y calcula la duración restante que queda disponible.

QUINT UPS informa sobre si el tiempo buffer es efectivamente de 20 minutos. Una vez se alcanza un valor umbral ajustable, se emite un mensaje de advertencia mediante el contacto de relé libre de potencial, a través del software o directamente a sistemas de control de orden superior.