Mecanismos de diagnóstico

El concepto de diagnóstico de PROFINET se basa en primera línea en las funciones de diagnóstico integradas en el protocolo PROFINET. Además, la capacidad de la comunicación TCP/IP también permite a los equipos utilizar SNMP (Simple Network Management Protocol) o tecnologías de servidor web para el diagnóstico.

Diagnóstico PROFINET

Diagnóstico PROFINET  

Mecanismos de diagnóstico en PROFINET

En el marco del diagnóstico PROFINET, los equipos comunican un fallo mediante la transferencia de E/S cíclica. Paralelamente, mediante la comunicación acíclica se genera una alarma y se comunica al sistema de control.

Las alarmas pueden clasificarse en dos grupos:

  • Los estados de fallo se transmiten como alarma de diagnóstico con los correspondientes parámetros. Los parámetros pueden contener códigos de fallo específicos de PROFINET, códigos de fallo específicos del equipo o bien arrays de fallo específicos del equipo.
  • Las indicaciones de desgaste o información similar para el diagnóstico adelantado pueden comunicarse mediante dos niveles de prioridad de requisitos de mantenimiento.

La información de texto correspondiente para la causa del fallo de un código de fallo se halla en el archivo GSD específico del equipo. De este modo, las herramientas de diagnóstico pueden representar de forma fácil para el usuario todas las señalizaciones de errores como texto. Cuanto más exacta sea la señalización de errores facilitada por el equipo, con mayor exactitud podrá mostrarse el diagnóstico en el sistema de control o en el sistema de ingeniería.

Detección de la topología

Detección de la topología con PROFINET  

Representar también redes ampliadas de forma inequívoca

Para representar los mensajes de diagnóstico con precisión del lugar en una red cableada de forma flexible, PROFINET utiliza el protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) estandarizado en IEEE. Durante el establecimiento de la conexión, los equipos intercambian sus nombres de equipo y sus números de puerto mediante LLDP con los componentes adyacentes.

El nombre del equipo debe ser inequívoco, ya que el intercambio de datos con un equipo también se direcciona mediante el nombre del equipo. Las informaciones sobre proximidad incluidas en los equipos pueden leerse mediante el SNMP o el protocolo PROFINET.

Si todos los participantes utilizados en la red soportan el protocolo LLDP, en la herramienta de diagnóstico podrá representarse una imagen de topología exacta. De este modo, la señalización de errores puede mostrarse directamente en el equipo o en el puerto.

Diagnóstico basado en SNMP y web

Diagnóstico basado en SNMP y web  

Diagnóstico mediante servidor web o gestor SNMP

Además de los mecanismos típicos de PROFINET, este sistema de bus de campo ofrece otras funciones útiles: el Simple Network Management Protocol (SNMP) es un estándar Ethernet establecido internacionalmente para la gestión de redes.

En los equipos PROFINET funciona el SNMP-Agent, que puede enviar SNMP-Traps, es decir señalizaciones de errores, al SNMP-Manager o al Trap-Receiver. El Trap-Receiver representa señalizaciones u obtiene información adicional del equipo mediante el SNMP.

Otra posibilidad para el diagnóstico es la que ofrece el servidor web integrado actualmente en muchos equipos. Con él, con un navegador usual en el mercado pueden llamarse directamente en una plataforma de PC páginas de diagnóstico mediante HTTP en los equipos. De este modo, todos los fabricantes podrán representar del mejor modo posible sus propias informaciones de diagnóstico sin necesidad de tener que instalar una herramienta de diagnóstico en la plataforma de PC.