PROFINET y la nube

Interconexión sencilla, automatización ilimitada
PROFICLOUD de Phoenix Contact le ofrece soluciones en la nube completas y profesionales para su automatización. Por ejemplo, gracias a PROFICLOUD los sistemas descentralizados se comunican de manera directa y segura a través de Internet sobre la base del demostrado estándar PROFINET.

Integre con PROFICLOUD equipos de automatización descentralizados o servicios en la nube a través de Internet en su red PROFINET local: sin programación adicional. De este modo, podrá comunicar entre plantas y de forma segura.

Equipos de nube

Acoplador en la nube y sistema de control en la nube  

Inteligencia y autonomía: acoplador en la nube y sistema de control en la nube

En los emplazamientos descentralizados puede instalar sistemas de control aptos para la nube que se conectan a PROFICLOUD a través de Internet. En el emplazamiento local, el acoplador en la nube amplía la red PROFINET con funciones PROFICLOUD.

Los sistemas de control en la nube descentralizados aparecen como participantes PROFINET locales de forma totalmente transparente, sin configuración o programación adicionales. La seguridad de los datos también está garantizada gracias a la codificación TLS.

Servicios en la nube

Servicios en la nube para su aplicación  

Comunicativo: ampliación de la red PROFINET con servicios en la nube

Con ayuda de los servicios en la nube puede comunicarse toda la información que proporciona la nube directamente en el nivel de campo. Aproveche los servicios listos de nuestra oferta como cálculos, meteorología y acopladores de sistema, o elabore sus servicios individuales en la nube con nuestro juego de desarrollo de software.

Transfiera, por ejemplo, datos de pedido ​ERP directamente desde PROFICLOUD mediante el protocolo ​PROFINET a su planta de producción. Se suprime así el rodeo a través de otros niveles de la pirámide de automatización.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas


Servicios en la nube

Nuevas posibilidades para la automatización.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar