PROFICLOUD: soluciones en la nube profesionales para la industria

PROFICLOUD de Phoenix Contact

PROFINET y la nube

Automatizar sin barreras con una red PROFINET.

La industria orientada a la nube

La nube es sinónimo de procesos digitales y basados en Internet e interconecta los productos, las personas y las empresas.

PROFICLOUD de Phoenix Contact le ofrece soluciones en la nube completas y profesionales para su automatización: desde la infraestructura pasando por plataformas hasta el software. De este modo, se le ofrecen todas las ventajas y grados de libertad durante la transición a la época digital.

Defina ya actualmente las orientaciones adecuadas para el futuro: acceda con nosotros al mundo de PROFICLOUD.

Sus ventajas

  • Prevea fallos gracias a la interconexión digital y planifique con precisión las actuaciones de mantenimiento
  • Representación y evaluación adaptadas a las necesidades de datos energéticos más allá del emplazamiento para determinar potenciales de ahorro
  • Interacción ampliada del hombre y la máquina gracias a la comunicación con Smart Devices
  • Monitorización escalable de procesos para tomar medidas de optimización mediante la comparación de resultados
  • Uso eficiente y efectivo de sus datos gracias a las bases de datos escalables y de alta disponibilidad
  • Creación de servicios en la nube flexibles y seguros para su aplicación y uso en todo el mundo gracias al juego de desarrollo de software
  • Monitorización del estado y control globales gracias al acceso directo a los datos de los equipos del nivel de campo

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar