Volver a la vista general

Protocolos de comunicación

Protocolos de comunicación

Conexión fiable de todos los participantes en el campo

Además de OPC UA, la nueva plataforma de mando también habla múltiples protocolos de comunicación distintos. La tecnología PLCnext también realiza además de la comunicación vertical, es decir para el sistema de control o para el Proficloud de Phoenix Contact, el intercambio de datos horizontal, es decir entre distintos sistemas de control.

La conexión en el nivel de campo convencional también sigue dándose. Aquí, además de PROFINET, CANopen y Modbus, también se soportan por ejemplo protocolos de telecomunicación como IEC 60870-5-104 y 101.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar