Volver a la vista general

Visualización

Visualización

Visualización y programación en una herramienta

En las soluciones de automatización, el software de visualización actúa como elemento de unión entre el hardware y el usuario. La creciente presión competitiva requiere características de diferenciación: una interfaz de usuario óptima es la tarjeta de visita de la instalación y con ello representa un importante criterio de distinción.

PC Worx Engineer no solo es un software de programación, sino también la herramienta óptima para la creación de una visualización moderna. Este concepto de plataforma integrado implica múltiples ventajas: los conceptos de mando ya conocidos de la programación simplifican el acceso, se suprimen herramientas de software externas adicionales y la programación y la visualización funcionan de forma fiable entre sí ya que están vinculadas de forma óptima.

PC Worx Engineer le permite una visualización basada en web sobre la base de
estándares abiertos como HTML5 y JavaScript:

  • escalables y adaptables. Todos los equipos con navegador web pueden utilizarse como cliente HMI sin software adicional.
  • Protección de los recursos: el rendimiento del sistema de control está disponible para tareas principales.
  • Mentor tiempo de desarrollo: reutilización de plantillas de visualización, objetos prefabricados y símbolos de propia creación.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar