Volver a la vista general

Integración de seguridad

Integración de seguridad

Todavía más seguridad para las personas y las máquinas.

En la técnica de seguridad, los componentes deben ser fáciles de manipular y seguros en su funcionamiento. Con PC Worx Engineer puede llevarse a cabo tanto la programación PLC estándar como la programación de todas las funciones de seguridad en un editor. A continuación, en un proyecto se ejecutan la programación del PLC y de seguridad en el sistema de control. Este descomprime automáticamente y automatiza los programas en dos partes: el código PLC y el código de seguridad.

Con la tecnología PLCnext, en la técnica de control se ofrecen además de un procesador Multicore para el programa PLC dos procesadores seguros adicionales. Estos procesadores de seguridad son de dos fabricantes distintos. En este caso, el programa de seguridad se ejecuta de forma redundante diversa para aumentar así la seguridad contra fallos. Gracias a ello esta solución todavía es más segura y protege a las personas y las máquinas de forma innovadora.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar