Volver a la vista general

Linux

Todas las ventajas del sistema operativo en tiempo real

Todas las ventajas del sistema operativo en tiempo real

La base de la nueva plataforma de mando es un sistema operativo en tiempo real Linux. Puede aprovechar todas las ventajas de Linux pero de forma muy confortable en el marco de un sistema guiado. Utilice, por ejemplo, los conocimientos especializados y los programas gratuitos, como un servidor SQL, módulos de software y tecnologías de la Comunidad Open Source, y amplíe de manera más eficaz y sencilla su sistema de automatización. De esta forma, ahorrará tiempo y costes de desarrollo, pero solo cuando lo desee.

En un PLCnext Control, a diferencia de los PC con Linux abiertos, no se deben programar las funciones básicas fundamentales de un PLC, sino que ya se suministran. Esto hace que la solución sea atractiva y su manejo sencillo. Las funciones de PLC importantes, como la programación de tareas, el intercambio de datos conforme a las tareas entre los programas y el módulo de registro de datos se ofrecen, en el marco de la solución de control abierta, basándose en la PLCnext Technology. La PLCnext Technology garantiza un rendimiento en tiempo real típico del PLC y consistencia de datos también para lenguajes de alto nivel y código basado en modelos. Aproveche una mayor eficiencia gracias a estas funciones patentadas:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
El ESM es un programador para PLCnext Technology y permite ordenar conforme a una secuencia temporal definida programas de diferentes lenguajes de programación.

Global Data Space (GDS)
GDS garantiza el intercambio de datos de procesos conforme a los ciclos entre los programas y los sistemas de bus de campo.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar