Volver a la vista general

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento predictivo

Elevada disponibilidad gracias a un registro de datos amplio

Supervisión continua de los estados de la instalación, detección previa de modificaciones técnicas y pronóstico de necesidades de mantenimiento de sistemas y en zonas de producción: este es el objetivo de los sistemas de mantenimiento preventivos.

Al contrario que un mantenimiento periódico, los mantenimientos predictivos de instalaciones y sistemas reducen los costosos tiempos de parada debidos a paradas de la instalación. Una fuente de datos fiable es la base de este modelo predictivo.

Los sistemas de control sobre la base de la tecnología PLCnext recopilan y comprimen todos los datos necesarios del proceso en curso. A continuación, estas informaciones pueden transferirse según se desee y de este modo por ejemplo almacenarse en bases de datos, ser interpretadas por sistemas de análisis o procesarse en la Proficloud de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar