Volver a la vista general

Central transformadora

Las descargas de rayo en líneas de alta tensión conllevan una carga de los transformadores en las centrales transformadoras. A menudo, los elementos de protección contra sobretensiones de los transformadores están conectados en serie, con lo que las sobrecorrientes momentáneas de sobretensiones acopladas se derivan hacia la tierra. En el pasado, los elementos de protección empleados eran principalmente descargadores de arco. Desde hace algunos años, se prefiere el uso de varistores.

Representación de principios de una aplicación LM-S en el ejemplo de una central transformadora

Representación de principios de una aplicación LM-S en el ejemplo de una central transformadora

El LM-S ofrece la posibilidad de registrar y evaluar la carga real de los elementos de protección. De este modo, los límites de carga pueden detectarse de forma anticipada y los elementos de protección afectados pueden sustituirse.

La instalación de los sensores se lleva a cabo en las derivaciones entre los elementos de protección y la tierra. Los cables de fibra óptica transmiten las señales de medición a la unidad de evaluación, que se encuentra instalada en un armario de control remoto.