Técnica de antenas

Técnica de antenas

Listo para la recepción en cualquier momento

Más potencia con la técnica de antenas adecuada.

Regresar a Industrial Wireless

Categorías

La potencia de una instalación inalámbrica está muy influenciada por el sistema de antenas. El uso de antenas adecuadas puede aumentar significativamente el rendimiento de su red inalámbrica, por este motivo se presta especial atención a esta parte de la instalación.

Antenas omnidireccionales

Directividad de una antena omnidireccional  

Directividad de una antena omnidireccional

Las antenas omnidireccionales se utilizan cuando los módulos inalámbricos se hallan en distintas direcciones o cuando son móviles. Debido a su poca ganancia, más bien resultan adecuadas para distancias de cortas a medias. Con un entorno reflector en una zona interior, en caso de que falte el contacto visual la señal puede pasar del emisor al receptor mediante reflexiones. Al hacerlo, debe procurarse que la antena omnidireccional no se monte directamente delante de las superficies reflectantes (metálicas).

La instalación ideal se realiza en una punta de mástil o un armario de control, de forma que la antena dispone de un espacio libre lo más grande posible en todas las direcciones. Deberían montarse a una distancia suficiente una de otra varias antenas omnidireccionales.

Campos de aplicación típicos:

  • Puenteo de distancias de cortas a medias
  • Redes con muchos participantes en distintas direcciones
  • Aplicaciones de libre movimiento

Antenas direccionales

Directividad de una antena direccional  

Directividad de una antena direccional

El uso de antenas direccionales se recomienda para estaciones de instalación fija y alejadas, siempre que deban puentearse grandes distancias con contacto visual. Las antenas direccionales irradian la potencia de emisión en una dirección preferida. Esto aumenta el alcance y disminuye la probabilidad de fallos por parte de otros usuarios fuera del área de radiación.

Cuanto mayor es la ganancia de una antena direccional, menor es su área de radiación (ángulo de apertura). Esto requiere una alineación consecutiva precisa de las antenas.

Campos de aplicación típicos:

  • Puenteo de distancias grandes
  • Conexiones punto a punto
  • Aplicaciones fijas o móviles lineales

Técnica de antenas para interiores

Lo sentimos pero para poder reproducir este contenido necesita el plugin Adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Técnica de antenas para exteriores

Lo sentimos pero para poder reproducir este contenido necesita el plugin Adobe Flash.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar