Conexión por palanca articulada T-LOX

Conexión por palanca articulada T-LOX

Nuevo confort de conexión para conductores grandes

Conecte conductores a partir de 35 mm² primero con una conexión rápida.

Con la conexión por palanca articulada T-LOX puede conectar secciones grandes de cable sin ejercer mucha fuerza. El principio se basa en un resorte que genera una fuerza de contacto programada. De esta forma, se pueden girar los conductores cómodamente en el punto de embornaje.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de conexión rápida basada en resorte
  • Cableado cómodo y seguro de secciones de cable grandes de más de 35 mm²
  • Manejo intuitivo gracias a la palanca de accionamiento de color

La conexión por palanca articulada T-LOX resulta muy adecuada en función de la construcción para secciones de cable de más de 35 mm2. Los conductores pueden insertarse fácilmente en el punto de embornaje abierto y la palanca de color puede moverse sin ejercer fuerza mediante un destornillador.

Ventajas: el mecanismo de palanca permite visualizar el punto de embornaje, puede manejarse fácilmente con un destornillador usual y permite independientemente de la sección de cable contactos estables a largo plazo incluso con fuertes efectos mecánicos.

Gracias a la fuerza de contacto dependiente de la sección transversal de los resorte integrados, usted mismo podrá conectar de forma segura conductores de varios hilos con secciones transversales de hasta 95 mm2 –y ello un 70 % más deprisa que con la conexión por tornillo usual–.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar