Conexión por resorte

Conexión por resorte

Manejar de forma intuitiva

Empalme todos los tipos de conductores de forma fácil y segura.

La tecnología de conexión por resorte facilita la conexión de todos los tipos de conductores.

Sus ventajas

  • La construcción patentada por resortes ahorra espacio que se puede aprovechar al máximo para los conductores
  • Conexión de conductores cómoda y sencilla a través de la fijación del destornillador en el punto de embornaje abierto
  • Conexión de todos los tipos de conductores a través de una conexión delantera confortable

El resorte se abre mediante un destornillador a través del pozo de accionamiento y, para ello, el destornillador se fija en el punto de embornaje abierto. De este modo, el usuario tiene las dos manos libres y puede cablear de forma flexible conductores sin puntera.

El destornillador alojado mantiene el punto de embornaje abierto y además ofrece una orientación óptica.

Al retirar la herramienta, el resorte aprisiona el conductor contra la barra colectora. Para deshacer la conexión se procede de la misma manera.