Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Cablear sin mantenimiento

Conecte conductores con el probado principio Reakdyn.

Sus ventajas

  • Cómodo manejo mediante el principio de ascensor
  • Sin mantenimiento gracias al principio Reakdyn
  • Excelente resistencia a la corrosión del cuerpo de fijación a través del uso de aleaciones de cobre de alta calidad
  • Resistencias de contacto bajas a través de grandes superficies de contacto y fuerzas máximas de contacto

Al apretar el punto de embornaje, el destornillador permanece a una altura y el manguito de terminal tira hacia arriba según el principio de ascensor. Como resultado, no hay que ajustar el movimiento axial del destornillador.

El tornillo se apoya en el yugo de corriente, el conductor se conduce de forma segura a través del manguito de terminal debajo del yugo de corriente y no está sometido a las fuerzas radiales del tornillo.

El sistema de protección por tornillo integrado (principio Reakdyn) hace que no sea necesario reapretar los tornillos de conexión y evita que la conexión se suelte por descuido. La fuerza ejercida así como la ranura Reakdyn deforman la cápsula de tracción en la zona elástica. El resultado es una protección por tornillo que protege la rosca.