Volver a la vista general

Interruptores electrónicos de protección de dispositivos

Los interruptores de protección de dispositivos electrónicos se emplean con frecuencia en la técnica de la comunicación y la automatización. Normalmente se utilizan para la conexión con fuentes conmutadas 24 V DC.

La limitación de corriente activa limita el peligro de una sobrecarga de la fuente de conmutación cuando surge un error en un circuito eléctrico conectado. De este modo se mantiene la tensión de salida en la fuente conmutada, y el resto de circuitos eléctricos pueden seguir en funcionamiento.

Aplicación

Aplicación interruptores electrónicos de protección de dispositivos  

Aplicación interruptores electrónicos de protección de dispositivos

Los interruptores electrónicos de protección de dispositivos son aptos, por ejemplo, para la protección de relés, mandos programables, motores, sensores/actuadores y válvulas.