Volver a la vista general

Panel de interruptores de protección de dispositivos

Los paneles de interruptores de protección de dispositivos ofrecen posibilidades de conexión para hasta cinco consumidores por cada ruta de protección. De esta forma combinan las ventajas de la serie de interruptores de protección de dispositivos CB TM1... con la distribución de potencial sencilla y que ahorra espacio.

El estado de conmutación del interruptor de protección se monitoriza y se prepara como indicación remota colectiva en dos grupos a través de bornes de conexión. De manera estándar, ambos grupos de la indicación remota colectiva están conectados en serie con un puente.

Aplicación

Panel de interruptores de protección de dispositivos con interruptores de protección de dispositivos térmicos  

Panel de interruptores de protección de dispositivos con interruptores de protección de dispositivos térmicos

Panel de interruptores de protección de dispositivos con interruptores de protección de dispositivos térmicos en construcción multicanal (ejemplo).