Volver a la vista general

Interruptores térmicos de protección de dispositivos

El órgano de disparo de los interruptores térmicos de protección de dispositivos en un bimetal térmico, una combinación de un elemento de calefacción bimetal y eléctrico. El bimetal está compuesto de acero y cinc, que se deforman con el calor. Cuando el bimetal térmico alcanza una temperatura definida con una corriente demasiado alta, activa el mecanismo de desconexión.

Los interruptores térmicos de protección de dispositivos son una alternativa simple y económica para aplicaciones para las que no es obligatoriamente necesario una desconexión totalmente exacta.

Construcción (con cerrojo de interruptor)

Construcción de un interruptor de protección térmico  

Construcción de un interruptor de protección térmico

Los interruptores de protección con esta construcción funcionan con un bimetal térmico con forma de tira. La desconexión tiene lugar a través de un mecanismo de contacto tensado con muelle. Con el conmutador se pueden desconectar los módulos de protección manualmente.

Para el ajuste de fábrica del punto de desconexión hay un tornillo de ajuste. De este modo se ajusta la tensión inicial para el bimetal que tiene efecto sobre el mecanismo de disparo.

Las corrientes nominales comienzan en el rango de los miliamperios y llegan hasta el rango de dos cifras de amperios. Son adecuadas para la utilización con hasta 230 V AC o 65 V DC.

Leyenda:

  1. Botón de conexión/desconexión
  2. Barra de conexión tensada con muelle
  3. Contactos de conmutación
  4. Bimetal
  5. Ajuste de la tensión inicial
Regresar arriba

Diagrama eléctrico

Esquema funcional de un interruptor de protección térmico

Esquema funcional de un interruptor de protección térmico

Regresar arriba

Construcción (con palanca de mando)

Construcción de un fusible automático térmico  

Construcción de un fusible automático térmico

Los fusibles automáticos térmicos con un disco encastrable como el bimetal térmico tienen una construcción muy pequeña. El contacto de mando está fijado directamente en el disco. Estas variantes tienen una curva característica mas rápida que cualquiera con tiras de bimetal.

Se utilizan fundamentalmente para la protección de los circuitos eléctricos integrados en sistemas de batería y placas de hasta 32 V de voltaje continuo. Las corrientes nominales están dentro del rango entre una a dos cifras de amperios. Con un pulsador pueden conectarse de nuevo tras un disparo los fusibles automáticos térmicos. Las corrientes nominales más pequeñas se protegen con módulos de protección con otra construcción.

Leyenda:

  1. Contacto de conmutación
  2. Interruptor
  3. Bimetal

 

Regresar arriba

Diagrama eléctrico

Esquema funcional de un fusible automático térmico

Esquema funcional de un fusible automático térmico

Regresar arriba

Curva característica de disparo

Curva característica de disparo de un interruptor de protección térmico  

Curva característica de disparo de un interruptor de protección térmico

El momento de disparo de los interruptores térmicos de protección de dispositivos depende de la corriente de sobrecarga existente y de la temperatura ambiente. Si la sobrecarga aumenta el interruptor de protección se activa más rápido, en caso de corrientes de sobrecarga más pequeñas lo hace más despacio. Para los interruptores de protección con diferentes corrientes nominales, pero una característica de disparo similar, el comportamiento de disparo también se puede representar en los campos de curva característica.

Los interruptores térmicos de protección de dispositivos reaccionan naturalmente a la influencia del calor. La temperatura ambiente influye el momento de disparo. El interruptor de protección se dispara más rápido en caso de una temperatura ambiente elevada que con una temperatura ambiente más baja.

Leyenda:

t = tiempo de conmutación (en segundos)
xl = múltiplo de corriente nominal / factor de disparo
1 = rangos de corrientes del campo de curva característica
2 = curva característica de disparo del rango de temperatura inferior (azul)
3 = curvas características de disparo grupo 1
4 = curvas características de disparo grupo 2
5 = curva característica de disparo del rango de temperatura superior (rojo)

Regresar arriba