Wireless Serial

Wireless Serial

Transmisión inalámbrica de datos en serie

Utilice nuestras conexiones fiables inalámbricas también para sistemas de control o equipos periféricos en serie.

Regresar a Industrial Wireless

Categorías

  • Lista de productos Radioline
    Trusted Wireless 2.0 E/S

    Radioline con tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 para el registro y la distribución fiables de señales de E/S en instalaciones industriales amplias.

Buscar en Wireless Serial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Flexible, poco mantenimiento y potente: benefíciese también en la transmisión de datos en serie mediante interfaces RS-232/485 de la moderna comunicación inalámbrica. En la amplia gama de Phoenix Contact encontrará la solución adecuada para su aplicación.

Sus ventajas

  • Menos costes de instalación y mantenimiento gracias a la eliminación de cables
  • Libertad de movimiento para componentes de automatización móviles o intercambiables gracias a una comunicación en serie inalámbrica
  • Sin costes recurrentes para medios de transmisión de datos gracias a la comunicación inalámbrica sin desgaste
  • Sencilla y rápida puesta en servicio gracias a la instalación fácil para el usuario
  • Conexiones sencillas punto a punto o de red con hasta 250 participantes (línea, estrella, malla)

Sistema inalámbrico Radioline

Módulo inalámbrico Radioline  

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.

  • Elevada fiabilidad gracias a la tecnología Trusted Wireless 2.0
  • Bandas de frecuencia soportadas: 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz
  • Alcances de hasta 32 kilómetros con una tasa de datos ajustable
  • Flexibles en la estructura de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas con hasta 250 participantes
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos en serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliables con hasta 32 módulos de E/S: gracias al conector de bus para carril y a la capacidad hot swap

Ejemplo de aplicación Sustitución de cables PROFIBUS

Transmisión inalámbrica de datos en serie entre clarificadores  

Sustitución de cables PROFIBUS

Sobre todo en aplicaciones giratorias, los anillos colectores representan un problema en la comunicación de datos. Con los sistemas inalámbricos de Phoenix Contact podrá integrar equipos de automatización móviles o de difícil acceso de forma fácil, fiable y rentable en su red de automatización PROFIBUS. Logre la calidad del agua óptima gracias a una supervisión segura del proceso de aclarado posterior.

  • Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS como sustitución de cables PROFIBUS
  • Tasa de datos PROFIBUS hasta 93,75 kBit/s
  • Alcance hasta 3 km
  • Hasta 14 participantes en la red en estrella

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZZLb6MwEIB_Sw85Gpu3c6RpVZY0VZqkTeCCjDGptxgoEGj31y80K3UfiomUhYvxeOabYcyMDQO4g0FGGr4nNc8zknZzP7BCrM1n7p2hLrB3o6PH-Tc836wt13Bt-Az9a-g_LG5Xh0e4lWiryzsTBnLY0R6deBx0nv0p_9gesvc7e_uk_Y0Jtw1nLXzK8lJ0yVnDAAYF5TH0qYVxohsMqIhiYExVFRA7SkCs6dhmGjM1cwpdNOTBvtCDHL8xR8Xr2rh4dVS8h8bFjxv99aXRe5LaUJf3et8J-Pe3t8CBAc2zmr3XcEdKVk1Qy6IJEoRnE1SxsuGUhSSLw-pQFHlZ90LBM1JWX2_hSy7YBJ0T2HlaXeUH0g_oe8-ngqy5SAld91izKnRW4XI3c1bS_XCNqaTUNIKopiU2YFilwIimBERIM4FlxxjHVsQSiwzh7VHxy3Hx5rjJuTcuxHtD58RALeRJ8kvc__KkpC9ht3hI_572jngklJYKBSnFO1W-LJU_NMOC7Nl_czuw-dYxYVwUKae8XuQxS6FflwfWiwntrwbQPyI_j1wpqxDZB-fA95q23SRiFuF_hy14XeHFrW7uRfjbkDbdCol-JB_O1dVPpEwwWQ!!/

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar