Wireless Ethernet

Libertad de movimientos para su red industrial

Libertad de movimientos para su red industrial

Ethernet inalámbrica: consiga una flexibilidad sin límites y, además, una reducción de los costes de mantenimiento e instalación.

Regresar a Industrial Wireless

Categorías

  • Bluetooth industrial
    Fiable como un cable

    Equipos de Bluetooth para una conexión inalámbrica fiable y sencilla de sistemas de control con equipos de automatización móviles o intercambiables.

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    Trusted Wireless Ethernet para una comunicación Ethernet segura y fiable en entornos con grandes interferencias.

  • WLAN industrial
    WLAN industrial

    Equipos para redes inalámbricas basadas en tecnología WLAN. Flexibilidad y potencia.

Buscar en Wireless Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aproveche las posibilidades de la comunicación inalámbrica que le ofrecen con plena fiabilidad los componentes industriales de Phoenix Contact. Wireless Ethernet es la opción óptima para instalaciones ampliadas o máquinas móviles: segura, potente y de bajo mantenimiento.

Sus ventajas

  • Integración sin costuras y económica en redes ya existentes mediante un concepto de instalación y configuración flexible
  • Elevada fiabilidad y disponibilidad con propiedades óptimas para aplicaciones industriales
  • Diversidad de usos, desde Voice over IP hasta seguridad: mediante Ethernet como estándar de comunicación global

La tecnología adecuada para su aplicación

Tecnología WLAN y Bluetooth  

Tecnologías de radio para cada aplicación

En la oferta de dispositivos inalámbricos que ofrece Phoenix Contact encontrará sin duda alguna la solución adecuada para su aplicación. Ofrecemos distintos estándares de radio con intensidades especiales:

Factoryline WLAN
Para la conexión de muchos participantes bus móviles en una red ampliada con un rendimiento elevado

Factoryline Bluetooth
Para una conexión especialmente fácil de componentes de automatización, también de forma paralela a otros sistemas de radio

Trusted Wireless Ethernet
Para una comunicación Ethernet fiable a grandes distancias (nota: estándar de radio de 900 MHz solo autorizado para EE.UU.)