Captación de datos climáticos

Captación de datos climáticos

Completamente informado

Registre las 24 horas del día datos climáticos importantes como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura.

Regresar a Monitorización

Categorías

Buscar en Captación de datos climáticos

Mostrar todos los productos de esta categoría

La estación meteorológica de Phoenix Contact registra datos meteorológicos como la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura, la radiación, la humedad del aire y las precipitaciones. Todos los componentes eléctricos de la estación están protegidos contra sobretensiones.

Sus ventajas

  • Soporte de los sensores meteorológicos usuales en el mercado gracias a entradas y salidas estándar
  • Adecuados para temperaturas extremas mediante la calefacción del sensor prevista
  • Puesta a disposición de los datos del sensor registrados opcionalmente mediante Modbus según SunSpec®, OPC UA y PROFINET.
  • Fácil puesta en servicio gracias a la parametrización de los sensores mediante interfaz web

Registro de datos climáticos sencillo

Estación meteorológica en la instalación FV  

Fácil configuración de los sensores mediante interfaz web

Le facilitaremos una solución preinstalada y probada para la captación de datos climáticos.

La estación meteorológica le permite la conexión de varios sensores usuales mediante interfaces estándar. La configuración de los distintos sensores se realiza fácilmente mediante interfaz web. Por este motivo, no se precisan conocimientos sobre programación para la puesta en servicio de la estación meteorológica.

En caso de que no disponga de una conexión de datos para el sistema SCADA, los datos pueden guardarse durante una semana en el sistema de control.

Gestión eficiente de parques

Captación de datos climáticos para instalaciones al aire libre  

Captación de datos climáticos para instalaciones al aire libre

Los explotadores de instalaciones fotovoltaicas desean estar informados en todo momento sobre la eficiencia energética y la fiabilidad de su instalación al aire libre. Una posible medida para ello es la tasa de rendimiento, que indica la relación entre el rendimiento real de la instalación y el posible rendimiento teórico.

Las estaciones meteorológicas miden las 24 horas del día datos como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura. Estos datos se transfieren mediante interfaces adecuadas a un sistema SCADA centralizado para la supervisión y el control.
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
Servicio

Estación meteorológica para instalaciones al aire libre fotovoltaicas

Los datos climáticos se transfieren a un sistema SCADA central.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar