Volver a la vista general

Ayuda de selección para SAI

Configure aquí su solución de SAI adecuada:

Solución modular

  1. Seleccione su fuente de alimentación: p. ej., QUINT POWER
  2. Seleccione su módulo SAI QUINT UPS
  3. Seleccione su acumulador de energía:
  • UPS-CAP para una máxima vida útil
  • UPS-BAT/ LI-ION para una vida útil en tiempos buffer largos
  • UPS-BAT/ VRLA y VRLA-WTR para tiempos buffer máximos

SAI con acumulador de energía integrado

El módulo SAI y el acumulador de energía unidos en una carcasa permiten un gran ahorro de espacio y un reequipamiento sencillo.

  • QUINT UPS: acumulador de energía en tecnología AGM de plomo
  • STEP UPS: acumulador de energía basado en LiPo
  • UNO UPS: acumulador de energía en la tecnología AGM de plomo
  • Módulo buffer QUINT BUFFER: acumulador de energía sobre la base de condensadores

SAI con fuente de alimentación integrada

El módulo SAI y la fuente de alimentación están colocados en una carcasa lo que permite el ahorro de espacio. Solamente se precisa un acumulador de energía para completar el sistema SAI.

  • MINI UPS: para 24 o 12 V DC
  • TRIO UPS: para 24 V DC

QUINT UPS DC con los acumuladores de energía UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR y UPS-BAT/LI-ION

Ejemplo:

  • QUINT para aplicaciones de 24 DC
  • Deben respaldarse 20 A durante 6 minutos

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.

El resultado aparece en color verde claro. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 20 A durante 6 minutos se recomienda el QUINT-UPS/24DC/24DC/20 en combinación con el acumulador de energía UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Debe preconectarse una fuente de alimentación adecuada.

Si obtiene el resultado adicional "1+1", necesitará dos acumuladores de energía con la misma capacidad.

Regresar arriba

QUINT UPS AC con los acumuladores de energía UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR y UPS-BAT/LI-ION

Ejemplo:

  • QUINT para aplicaciones de 120/230 V AC
  • Deben respaldarse 90 W durante una hora

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.

El resultado se muestra en color lila. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 90 W durante una hora se recomienda el QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA en combinación con el acumulador de energía UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Debe preconectarse una fuente de alimentación adecuada.

Regresar arriba

QUINT UPS DC con los acumuladores de energía UPS-BAT/VRLA

Ejemplo:

  • QUINT para aplicaciones de 24 V DC
  • Deben respaldarse 20 A durante 10 minutos

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.

El resultado se muestra en color rojo. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 20 A durante diez minutos se recomienda el QUINT-UPS/24DC/24DC/20 en combinación con el acumulador de energía UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Debe preconectarse una fuente de alimentación adecuada.

Si obtiene el resultado adicional "1+1", necesitará dos acumuladores de energía con la misma capacidad.

Regresar arriba

QUINT UPS AC con los acumuladores de energía UPS-BAT/VRLA

Ejemplo:

  • QUINT para aplicaciones de 120/230 V AC
  • Deben respaldarse 125 W durante una hora

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.

El resultado se muestra en color rojo. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 125 W durante una hora se recomienda el QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA en combinación con el acumulador de energía UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Debe preconectarse una fuente de alimentación adecuada.

Si obtiene el resultado adicional "1+1", necesitará dos acumuladores de energía con la misma capacidad.

Regresar arriba

Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada MINI UPS y TRIO UPS

Ejemplo:

  • Deben respaldarse 2 A durante 20 minutos

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.

El resultado se muestra en color verde. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 2 A durante 20 minutos se recomienda el MINI-DC-UPS/24DC/2 en combinación con el acumulador de energía MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Nota:

En comparación con MINI-DC-UPS/24DC/2, con el MINI-DC-UPS/12DC/4 doblará los tiempos buffer. Acumuladores de energía disponibles: MINI-BAT/12DC/1.6AH (código 2866572) y MINI-BAT/12DC/2.6AH (código 2866569).

Regresar arriba

Sistema de alimentación ininterrumpida con acumulador de energía integrado

Ejemplo:

  • Deben respaldarse 5 A durante 20 minutos

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.

El resultado se muestra en color amarillo. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 5 A durante 20 minutos se recomienda el QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Debe preconectarse una fuente de alimentación adecuada.

Regresar arriba

Tabla de selección para STEP- y UNO-UPS

Elija aquí su solución SAI.

Ejemplo:

  • Deben respaldarse 2,5 A durante 10 minutos

Busque en el diagrama de la página izquierda la corriente de carga y lea arriba el tiempo buffer.
El resultado aparece en color azul. Compare su resultado con la leyenda que se muestra abajo. Para el requisito de 2,5 A durante 10 minutos se recomienda el STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Preconecte una fuente de alimentación adecuada.

Regresar arriba

Tiempos buffer para TRIO AC-USV

Tabla de selección para STEP-UPS

Tiempos buffer para TRIO AC-USV

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Ayuda de selección para SAI

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar