Sistema de impresión UV LED

Sistema de impresión UV LED

Potente en el ámbito industrial

La nueva generación de BLUEMARK ID es la solución todo en uno para la identificación industrial.

Regresar a Sistemas de impresión y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema de impresión UV LED

Mostrar todos los productos de esta categoría

BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR crean un marcado de alta calidad con una alta velocidad y más fácil que nunca. El software de manejo intuitivo le respalda durante todo el proceso de impresión, automatiza el mantenimiento y le ayuda a evitar los fallos de impresión. Con la tecnología de impresión UV LED respetuosa con el medio ambiente logrará imágenes rotuladas nítidas en blanco y negro o incluso en color (BLUEMARK ID COLOR). Además de la gama UniCard, BLUEMARK ID procesa también todos los materiales en formato UniSheet de plástico, aluminio y acero inoxidable.

Sus ventajas

  • Múltiples posibilidades de uso mediante la impresión en color opcional y más de 1350 materiales de marcado disponibles
  • Manejo intuitivo gracias al software de marcado integrado
  • Equipamiento del material flexible mediante alimentación frontal y cargadores de apilado
  • Ahorro de tiempo gracias a la elevada velocidad de impresión

Impresión en color industrial simplificada

Impresión en color industrial simplificada      

Impresión en color industrial simplificada

Junto a la impresión monocromo, BLUEMARK ID COLOR también rotula con impresión multicolor CYMK. Los identificadores individuales de alta calidad se pueden emplear directamente gracias al procedimiento de impresión innovador.

Manejo intuitivo

Manejo intuitivo   

Manejo intuitivo

El software de marcado integrado ayuda en todo el proceso de impresión. La introducción directa de los datos de impresión, los vídeos sobre solución de fallos y la guía de menús intuitiva se encargan de que el manejo sea cómodo.

Selección de materiales exclusiva

Selección de materiales exclusiva   

Selección de materiales exclusiva

La impresora BLUEMARK ID procesa, con más de 1350 productos diferentes, la gama de materiales más amplia del mercado. Además de plástico y aluminio, rotula los equipos, incluso con identificadores de acero inoxidable.

Máxima velocidad

Máxima velocidad  

Máxima velocidad

La función de desapilado permite procesar cada hora más de 14.000 marcadores, en caso de impresión en color, y 21.000 marcadores en monocromo. El fluido de rotulación se endurece de inmediato. Esto permite emplear directamente los materiales.

Lo último en tecnología

BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR: impresoras de alta velocidad con una amplia gama de materiales  

BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR: impresoras de alta velocidad con una amplia gama de materiales

El proceso de impresión especial del sistema de impresión UV LED es similar a la impresión de chorro de tinta y ofrece grandes ventajas, gracias a sus propiedades especiales.

Líquido especial

Los equipos BLUEMARK ID funcionan con un fluido especial de plástico líquido con partículas de color depositadas. El líquido se endurece con luz UV. Es por ello que la rotulación es inmediatamente permanente y resistente a arañazos.

Sin emisiones

La impresión con BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR no genera emisiones. A diferencia del procedimiento de impresión de chorro de tinta, en el que los componentes volátiles de la tinta se evaporan tras la impresión, la tecnología UV LED es mucho más respetuosa con el medio ambiente.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar