Adaptadores para carril UTA

Adaptadores para carril UTA

Alojamiento universal de equipos

Haga que sus equipos sean compatibles con carriles.

Regresar a Componentes HMI y accesorios

Categorías

Buscar en Adaptadores para carril UTA

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los adaptadores para carril UTA permiten encajar equipos como fuentes de alimentación o cajas de sensores/actuadores sobre carriles normalizados. La versión mecánica con protección anticorrosión garantiza una larga vida útil y ofrece una sujeción segura con cargas extremas. Los adaptadores para carril son la base fiable para una integración de equipos profesional en el armario de control.

Sus ventajas

  • Adaptación óptima de los equipos con diferentes anchos de construcción
  • Una larga vida útil gracias a una superficie protegida frente a la corrosión en la versión de metal
  • Montaje sencillo con encaje rápido sobre el carril según EN 60715
  • Sujeción segura del sistema electrónico gracias a la versión estable de metal
  • Alojamiento universal de equipos mediante diferentes perforaciones

La base flexible para su sistema electrónico

Adaptadores para carril  

Adaptadores para carril

Los adaptadores para carril son la solución adecuada para instalar de forma segura los equipos sin pie de montaje normativo, transformadores o elementos voluminosos sobre carriles.

  • Montaje y fijación de los equipos sobre el carril de forma rápida y sencilla
  • Fijación sin orificios adicionales para montar los equipos

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar