SAI para aplicaciones DC

SAI para aplicaciones DC

Alimentación ininterrumpida

¡Máxima disponibilidad de la instalación para sus aplicaciones DC!

Regresar a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

  • Acumuladores de energía
    Acumuladores de energía

    Las distintas tecnologías del acumulador de energía destacan por su elevada duración o exención de mantenimiento.

  • SAI DC con acumulador de energía integrado
    SAI DC con acumulador de energía integrado

    Los SAI DC compactos con acumulador de energía integrado ofrecen un gran ahorro de espacio y son fáciles de reequipar. Seleccione la solución SAI que le convenga.

  • SAI DC con fuente de alimentación integrada
    SAI con fuente de alimentación integrada

    SAI con fuente de alimentación integrada, de construcción extra delgada, combina la fuente de alimentación con la unidad de conmutación electrónica.

  • SAI DC con tecnología IQ
    SAI DC con tecnología IQ

    El SAI DC inteligente con tecnología IQ garantiza la máxima disponibilidad de la instalación. Supervise y optimice su acumulador de energía con el SAI DC QUINT.

Buscar en SAI para aplicaciones DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC alimentan su instalación de forma fiable, también aunque falle la red de alimentación. Seleccione su SAI DC: inteligente con tecnología IQ o con ahorro de espacio con acumulador de energía integrado y/o fuente de alimentación integrada.

Sus ventajas

  • SAI inteligente con tecnología IQ
  • Ahorro de espacio: módulo SAI y acumulador de energía y/o fuente de alimentación unidos en una carcasa
  • Flexibilidad gracias al sistema modular: acumuladores de energía adecuados para cada solución

SAI DC con tecnología IQ

SAI DC con tecnología IQ  

SAI inteligente con tecnología IQ

Con el sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC con tecnología IQ podrá supervisar y optimizar su acumulador de energía. Trabaje sin interrupciones con el SAI QUINT DC inteligente.

  • QUINT DC UPS
  • Accesorios

SAI DC con acumulador de energía integrado

SAI DC con acumulador de energía integrado  

SAI DC con acumulador de energía integrado

Ahorre espacio o equipe su instalación existente fácilmente con un SAI con acumulador de energía integrado para aplicaciones DC.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

SAI DC con fuente de alimentación integrada

SAI DC con fuente de alimentación integrada  

SAI DC con fuente de alimentación integrada

Decídase por un SAI con fuente de alimentación integrada para aplicaciones DC para ahorrar espacio en el armario de control.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Acumuladores de energía

Acumuladores de energía  

Acumuladores de energía adecuados para su solución de SAI

Seleccione el acumulador de energía adecuado para su sistema modular y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la instalación en cualquier aplicación industrial.

  • Acumulador de energía para QUINT UPS con tecnología IQ
  • Acumuladores de energía para TRIO UPS, MINI UPS y STEP UPS
  • Accesorios

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar