Carcasas de campo UCS

Carcasas de campo UCS

La versatilidad hecha forma

Ideal para sistemas incorporados: las cajas para electrónica de la serie UCS protegen las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar.

Regresar a Carcasa de campo

Categorías

Buscar en Carcasas de campo UCS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para electrónica universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas incorporados. Las carcasas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de carcasa en alturas de construcción individuales.

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
  • La fijación flexible de la placa de circuito impreso se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Interfaces individuales para soluciones electrónicas versátiles
  • Menores gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí

Diseño modular de carcasa

Diseño modular de carcasa  

Diseño modular de carcasa

Las cajas para electrónica universales UCS son modulares y permiten soluciones fácilmente adaptables para casi todas las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar.

  • Alturas de construcción: 47 mm y 67 mm
  • Sujeción fija o modular de las placas de circuito impreso

Elevada diversidad de aplicaciones

Elevada diversidad de aplicaciones  

Elevada diversidad de aplicaciones

Las carcasas IP40 de la serie UCS se han concebido para un rango de temperatura desde -40 °C hasta +85 °C y se pueden usar como carcasas de mesa, pared o carril.

  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005)

Interfaces individuales

Tecnología versátil de conexión a placa de circuito impreso  

Tecnología versátil de conexión a placa de circuito impreso

Gracias a la tecnología probada de conexión a placa de circuito impreso puede crear fácilmente interfaces individuales para señales, datos o potencia. De esta manera, un ordenador Single-Board se convierte en una solución electrónica versátil.

  • Bornes y conectores para placa de circuito impreso (Wire-to-board)
  • Conectores para placa de circuito impreso (Board-to-board)
  • Conectores circulares en M12
  • Conectores para datos para cables de cobre y fibra óptica
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Cajas para electrónica universales UCS

La solución ideal para sistemas embebidos

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar