Volver a la vista general

Sistema de radio bidireccional: transmisión segura en ambas direcciones

Transmita dos señales de conmutación digitales y una señal analógica de sensor de forma segura en ambas direcciones: con nuestros módulos de E/S RAD-Line bidireccionales.

Ventajas del sistema de radio bidireccional

Sistema de radio bidireccional  

Comunicación de E/S flexible: con el sistema de radio bidireccional

Configure su sistema de radio bidireccional de forma individual según sus requisitos: con el pie de bus integrado alineará hasta ocho módulos de ampliación de E/S de forma rápida y sencilla.

  • Gran alcance desde algunos cientos de metros hasta varios kilómetros
  • Puesta en servicio sencilla
  • Buenas posibilidades de diagnóstico
  • Posibilidad de una alta densidad del sistema local con varios cientos de redes
  • Sin costes recurrentes gracias a la banda ISM sin licencia
  • Puede operarse en paralelo y sin interferencias con respecto a sistemas WLAN 802.11 y Bluetooth
  • Ampliable con módulos de ampliación de E/S
  • Empleo en la zona Ex 2

Aplicación como conexión punto a punto bidireccional

Sistema de radio bidireccional  

Conexión punto a punto bidireccional

Una posibilidad de transmitir por radio señales de E/S es la conexión punto a punto en ambas direcciones. Cuando el sistema está instalado con estas características, la señales están conectadas y la tensión de servicio disponible, se establece automáticamente la conexión por radio sin necesidad de ajustes.

Si ha ampliado su sistema con módulos de E/S adicionales, asígnelos entre sí rápidamente a través del conmutador de direcciones en el frontal de la carcasa.

Aplicación como conexión punto a multipunto unidireccional

Conexión punto a multipunto unidireccional  

Conexión punto a multipunto unidireccional

Si desea utilizar su sistema de radio bidireccional en la configuración punto a multipunto, se convierte en un sistema de radio unidireccional. Es decir, un emisor y tantos receptores como desee. En esta configuración, las estaciones receptoras son imágenes espejo del lado emisor.

El sistema puede ampliarse también con módulos de ampliación de E/S. Así se realizará, por ejemplo, una división de la pista de la señal o una multiplicación de la señal.

La asignación de los módulos de E/S entre sí se realiza a través del conmutador de direcciones en el frontal de la carcasa.

Aplicación con un repetidor

Sistema de radio bidireccional  

Conexión punto a punto bidireccional con repetidor

¿Desea ampliar su alcance de transmisión y comunicarse con fiabilidad, por ejemplo, por encima de montañas? Utilice entonces nuestros potentes repetidores.

El juego consta de tres transceptores preconfigurados, donde el repetidor es un transceptor con clave de salto especial. Si conecta varios repetidores uno detrás de otro conseguirá multiplicar el alcance.

Importante: el propio repetidor no puede recibir o emitir ninguna señal. Pero en una conexión punto a punto con repetidor y módulos de ampliación de E/S puede intercambiar datos bidireccionalmente.


Volver a la vista general
Más información