Trusted Wireless Ethernet

Seguridad inalámbrica

Seguridad inalámbrica

Integre partes de la instalación de forma fiable y segura incluso a largas distancias en su red Ethernet con Trusted Wireless Ethernet.

Regresar a Wireless Ethernet

Categorías

Buscar en Trusted Wireless Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Transmisión a distancia segura incluso en entornos con grandes interferencias: éste es el punto fuerte de Trusted Wireless Ethernet de Phoenix Contact. La tecnología ha sido especialmente desarrollada para condiciones adversas y ofrece múltiples cualidades para garantizar su comunicación Ethernet. Trusted Wireless Ethernet es fiable y potente: así podrá incluso pasar a inalámbrico sus aplicaciones SCADA.

Sus ventajas

  • Transmisión de datos Ethernet en tramos de hasta 32 km gracias al transceptor MOTR9 de 900 MHz
  • Sencilla integración de dispositivos seriales en redes basadas en IP mediante el servidor de dispositivos para RS-232/422/485
  • Ahorro en sistemas de control descentralizados: se pueden direccionar módulos de ampliación analógicos o digitales mediante Modbus/TCP

Protección adicional con el cifrado de datos AES

Cifrado de datos  

Transmisión segura mediante cifrado de datos AES

Apueste por lo seguro y combine el procedimiento de salto de frecuencias con el cifrado opcional AES.

Aumentará mucho la seguridad de los datos. Usted elije el tipo de cifrado: 128, 192 o 256 bits.  

Adaptación perfecta gracias al ajuste individualizado del tamaño de los paquetes de datos

Tamaño del paquete de datos  

Transmisión óptima por radio gracias al ajuste del tamaño de los paquetes de datos

Adapte su transmisión inalámbrica a los requisitos y optimice así su comunicación. Según el tamaño de los paquetes de datos, podrá adaptar el mismo de forma individualizada.

Aumente el tamaño de sus paquetes de datos si utiliza, por ejemplo, protocolos con grandes cabeceras o muchos datos útiles. Reduzca el tamaño del paquete de datos si transmite por el contrario datos de E/S con pocos bits.

Además podrá elegir el ratio de datos de la interfaz inalámbrica con 125, 250 o 500 kBits/s. Cuanto menor es el ratio de datos, mayor es el alcance y más tolerante será el sistema ante fuentes de interferencia.