Volver a la vista general

Conectores

Conectores como contactos engarzados

Las uniones engarzadas, probadas millones de veces, se utilizan en todos los sectores de la industria, la técnica automovilística, la industria aeronáutica y de transportes así como en equipos médicos.

Los conectores también se denominan contactos engarzados. Estos están disponibles en una amplia gama de variantes y versiones. Estos se dividen en dos grupos principales: los conectores y/o contactos macizos mecanizados se denominan "cerrados" y los conectores y/o contactos estampados, enrollados, se denominan "abiertos". En la instalación eléctrica estas uniones engarzadas se incluyen bajo el término principal "uniones eléctricas sin soldadura".

El volumen de prestaciones así como las especificaciones de prueba se describen en la norma europea DIN EN 60352-2. El "engarce" es un procedimiento de unión que une de forma permanente uno o varios conductores con un contacto. Un conductor pelado se introduce en la zona de engarce del contacto y se une mediante un proceso de prensado definido. De ello resulta una unión fiable que no se suelta permanente.

Los siguientes grupos principales definen los distintos tipos de conectores con un amplio abanico en cuanto a dimensión y márgenes de sección de cable: contactos enrollados estampados, contactos mecanizados, terminales de horquilla con soldadura dura, terminales de cable en tubo y de presión, conectores de choque, terminales de cable de apriete aislados, terminales de pines, terminales de cable circular no aislados y aislados, terminales de horquilla no aislados y aislados, hembras de enchufe plano no aisladas y aisladas y conectores CATV coaxiales.

Perfiles de engarce

Para contactos enrollados estampados se utiliza principalmente el perfil de engarce B. Los conectores y/o contactos macizos mecanizados poseen principalmente perfiles en prensado de cuatro mandriles (4/8 Indent), cuadrado (square), ovalado, prensado de mandriles, prensado de mandriles doble, prensado WM, hexagonal (hex) + y prensado de mandriles y engarce B.

Las pinzas de crimpado mecánicas con sistema de trinquete o las herramientas accionadas hidráulicamente con distintos tamaños de matriz y perfiles de engarce procesan secciones transversales mayores de 10 mm². En las máquinas para engarzar eléctricas, neumáticas y electroneumáticas en función del tipo de máquina se han montado perfiles cuadrados y de cuatro mandriles hasta 10 mm². Para secciones transversales más grandes, como el conector de carga, también se utiliza el perfil de engarce B.