Volver a la vista general

Punteras

Distintas punteras para distintas secciones de cable

La puntera es un medio auxiliar importante en la confección de conductores y el cableado. Mediante el uso de los manguitos se evita un posible desempalme de los hilos trenzados individuales, lo que permite un procesamiento efectivo y sobre todo seguro en cuanto al proceso.

En la norma DIN 46228 se define la puntera de 0,5 a 50 mm². Esta norma se divide en cuatro partes:

  • parte 1, parte del tubo sin collar aislante
  • parte 2, versión engarzada con y sin revestimiento aislante
  • parte 3, con revestimiento de conductores sin revestimiento aislante
  • parte 4, forma del tubo con collar aislante de plástico

Además de las dimensiones geométricas forman parte de la norma el material, la coloración dependiente de la sección transversal así como los principios de ensayo. Además, debe cumplirse el requisito para los manguitos y los conductores de las clases 2, 5 y 6. Las secciones transversales de los conductores se definen mediante los valores de resistencia eléctricos y no, como en el caso de los manguitos, mediante las dimensiones geométricas. Por este motivo, son posibles diferencias más grandes en las secciones transversales (véase también el apartado sobre conductores y líneas). Debido a este hecho, existe cierta discrepancia entre el manguito y el conductor. Sin embargo, las herramientas para engarzar de Phoenix Contact se han diseñado principalmente para compensar estas diferencias de capacidad.

Además de la norma DIN, existe una norma francesa para punteras, la NF C 63-023. A excepción de la coloración en algunas secciones transversales (véase Matriz) la norma NFC se basa en la norma DIN. Como novedad en el ámbito de los principios normativos para punteras cabe citar la UL 486 F, así como la norma canadiense C22.2 n.º 291-14. Estas normas armonizadas también se basan en la norma DIN, aunque se ocupan con mayor profundidad del método de prueba y los requisitos específicos (entre otros, véase la tabla Valores de extracción).

En la norma UL 486 F se fijan de forma normativa por primera vez manguitos especiales como "TWIN" para la conexión de dos conductores. Para una certificación según los estándares citados anteriormente UL y CSA se precisa una amplia comprobación por parte de la correspondiente organización. Pero no solo se comprueban y certifican los manguitos, sino todo el sistema formado por la herramienta para engarzar y la puntera.

Las ventajas más importantes de la puntera son:

  • Seguridad de funcionamiento y contacto más elevada y a largo plazo
  • Tratamiento posterior con ahorro de tiempo (especialmente también con bornes push-in)
  • Conexión segura, también con cambio de cableado múltiple
  • Reducción de roturas de cable
  • Detección de la sección transversal sencilla
  • Mayor seguridad contra vibraciones
  • Resistencias de contacto bajas constantemente
  • Protección de los hilos trenzados individuales (especialmente también con bornes de tornillo)
  • Fijación uniforme con conexiones por tornillo