Sistema de impresión por transferencia térmica

Sistema de impresión por transferencia térmica

Intuitivo, compacto, eficiente

Imprimir sin grandes esfuerzos: el sistema de impresión por transferencia térmica se instala en un abrir y cerrar de ojos y es fácil de manejar.

Regresar a Sistemas de impresión y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema de impresión por transferencia térmica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los sistemas de impresión por transferencia térmica podrá imprimir el material de marcado para bornes, conductores, cables y equipos de manera simple y rápida. Los sistemas se ofrecen de forma individual o como set compuesto de dos impresoras con un notebook. El set y la gran selección de materiales permiten obtener un sistema de marcado completo y adaptado de forma óptima.

Sus ventajas

  • Fiables gracias a un proceso de impresión probado así como una alta disponibilidad
  • Fácil mantenimiento gracias a un servicio que no requiere mantenimiento
  • Elevada calidad mediante un tipo de fuente clara, códigos de barra y fuentes a partir de 1,6 mm de altura
  • Equipos compactos y robustos

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

La THERMOMARK PRIME es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de marcado completo e integrado y un suministro eléctrico duradero e independiente de la red. La THERMOMARK PRIME es su centro de rotulación transportable y móvil. La pantalla táctil, las cintas entintadas encapsuladas y una batería cambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ.

  • Fácil entrada de datos gracias al software de marcado integrado
  • Hasta siete horas de tiempo de servicio mediante un paquete de baterías potente
  • Fácil cambio del material y de la cinta entintada en menos de diez segundos
  • Amplio programa de materiales con más de 600 tipos de marcadores para la identificación de todo tipo de aplicaciones
  • La detección automática de la cinta entintada, el cargador y el material evita impresiones incorrectas

THERMOMARK CARD para formatos de tarjeta

THERMOMARK CARD de Phoenix Contact imprime formatos de tarjeta para el marcado de bornes, conductores, cables y equipos  

THERMOMARK CARD imprime índices de plástico

THERMOMARK CARD es la solución eficiente para la impresión de índices de plástico en formatos de tarjetas o esteras. El manejo y la instalación de la impresora compacta se realizan sin esfuerzo. Mediante el software de planificación y marcado PROJECT complete controlará directamente la THERMOMARK CARD y podrá realizar sus encargos. La tecnología probada de la impresora de transferencia térmica le ofrece una alta eficiencia y un manejo casi exento de mantenimiento.

  • Rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido
  • Fácil manejo
  • Fácil integración en estructuras TI existentes
  • Activación intuitiva con el software de marcado PROJECT complete de Phoenix Contact
  • Servicio que no precisa mantenimiento

THERMOMARK ROLL para formatos de rollos y sin fin

THERMOMARK ROLL de Phoenix Contact imprime formatos de rollo y sin fin para el marcado de bornes, conductores, cables y equipos.  

THERMOMARK ROLL imprime formatos de rollos y sin fin

THERMOMARK ROLL imprime etiquetas y entubados termorretráctiles en formato de rollos y sin fin para aplicaciones en el marcado de bornes, conductores, cables y equipos.

  • Rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido
  • Manejo exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
  • Activación intuitiva con el software de marcado PROJECT complete de Phoenix Contact
  • Para todas las etiquetas y entubados termorretráctiles
  • Concepto de mando sencillo con entrada de pantalla táctil fácil
  • Conexiones USB y Ethernet

Set de marcado para todos los formatos

THERMOMARK LINE de Phoenix Contact incluye dos impresoras y un notebook para imprimir todos los formatos.  

El set de marcado consta de dos impresoras y un notebook

Con THERMOMARK CARD podrá imprimir índices de plástico y con THERMOMARK ROLL etiquetas y entubados termorretráctiles en formato de rollos.

El notebook de marcado contiene el software de marcado
PROJECT complete así como controladores para todos los sistemas de impresión. Todo el abanico de materiales está disponible en el software.

En caso de que desee adaptar el sistema de marcado individualmente, recibirá un editor especial.

Durante la puesta en servicio solo tiene que conectar la impresora mediante el cable USB al notebook y ya puede empezar a imprimir.