Volver a la vista general

Ensayo normativo según IEC 62305-3

La norma IEC 62305-3 describe el ensayo de repetición de descargadores.

Comprobar y documentar según la norma

Según la norma IEC 62305-3, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben comprobarse periódicamente (véase la tabla de abajo). Además, la norma prescribe la documentación comprensible de los valores de ensayo. Todo esto lo cumple el modo de trabajo del CHECKMASTER 2.

  • El CHECKMASTER 2 deposita todos los resultados de ensayo en la memoria interna.
  • La emisión de los valores de ensayo guardados puede realizarse en cualquier momento.
  • El protocolo de ensayo contiene el nombre del artículo y el resultado del ensayo con fecha y hora.
  • La transferencia de datos al PC se realiza mediante una memoria USB.
  • Los archivos de protocolo se guardan en formato CSV y pueden seguir procesándose en cualquier programa de cálculo de tablas.
Clase de protección contra rayosI y IIIII y IV
Control visual (intervalo)anualmentecada 2 años
Control exhaustivocada 2 añoscada 4 años
Control exhaustivo de sistemas críticosanualmenteanualmente

Volver a la vista general
Más información
  • Ensayo normativo según IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar