Herramienta de comprobación y medición

Herramienta de comprobación y medición

Multifuncional y robusta

Medir y comprobar instalaciones de conmutación de forma profesional.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta de comprobación y medición

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la seguridad de sus instalaciones y dispositivos: con los multímetros, pinzas de corriente y comprobadores de tensión dispondrá de herramientas de medición de alta calidad para aplicaciones multifuncionales. Todos nuestros dispositivos han sido comprobados y homologados según normas nacionales e internacionales.

Sus ventajas

  • Robusto y duradero mediante materiales de plástico especiales resistentes
  • Elevada funcionalidad: todas las mediciones estándar en un dispositivo compacto
  • Aplicación versátil: también puede utilizarse de forma óptima en la fotovoltaica
  • Medición sin errores: se excluyen las mediciones incorrectas debidas a tensión reactiva
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Herramienta de comprobación

Herramientas de comprobación  

Medir de forma fiable con nuestra herramienta de comprobación

Con las herramientas de comprobación de Phoenix Contact podrá probar:

  • fases
  • tensión continua y alterna
  • paso

Gracias al elevado grado de protección puede utilizar los dispositivos en interiores y exteriores.

Herramienta de medición

Herramientas de medición  

Medición versátil con multímetros digitales

Los multímetros digitales de Phoenix Contact entusiasman por su tecnología y convencen por su calidad. La seguridad ha sido comprobada según normas internacionales válidas.

Puede utilizar estos dispositivos para distintas mediciones:

  • corriente
  • tensión
  • frecuencias
  • capacidades
  • resistencias
  • temperaturas