Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías

Posibilidad de equipamiento individual

Con CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para su armario de control: con rapidez y de una sola mano.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Cajas de conexión y carcasas vacías

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con CLIPSAFE de Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en la zona Ex.

El programa de carcasas convence por la variedad y versatilidad, diseñado con precisión para el uso en su aplicación.

Sus ventajas

  • Innovador programa de productos de carcasas de acero inoxidable y poliéster como base para cajas de conexión individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación gracias a cajas de distribución y conexión ya equipadas
  • Equipamiento individual con todos los productos del programa de productos Phoenix Contact
  • Equipamiento individual con todos los bornes para carril homologados Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Asesoramiento al cliente profesional y tiempos de entrega cortos mediante una red de distribución mundial

Carcasas vacías de acero inoxidable Ex y cajas de conexión

Programa de carcasas de acero inoxidable Ex CLIPSAFE  

Programa de carcasas de acero inoxidable Ex CLIPSAFE

  • Innovador programa de productos de 140 carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de conexión personalizadas según ATEX e IECEx
  • Carcasas de acero inoxidable de AISI 316L/1.4404 y AISI 304/1.4301 para el uso seguro bajo condiciones extremas
  • Equipamiento individual con todos los bornes para carril homologados Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Se pueden equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
     

Carcasas vacías de poliéster Ex y cajas de conexión

Programa de carcasas de poliéster Ex CLIPSAFE  

Programa de carcasas de poliéster Ex CLIPSAFE

  • 35 carcasas estándar Ex robustas en cuatro construcciones como base para cajas de conexión Ex personalizadas según ATEX e IECEx
  • Equipamiento individual con todos los bornes para carril homologados Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Se pueden equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
     

Carcasas vacías de poliéster y cajas de conexión

Programa de carcasas de poliéster CLIPSAFE  

Programa de carcasas de poliéster CLIPSAFE

  • 46 carcasas estándar robustas en tres construcciones como base para cajas de conexión y distribución personalizadas
  • Equipamiento individual con todos los productos del programa de productos Phoenix Contact
     

Solicitar oferta de cajas de conexión y carcasas vacías preparadas

Para solicitar su solución individual de cajas de conexión y carcasas, utilice el formulario de solicitud en la categoría correspondiente. Aquí puede describir de forma sencilla sus necesidades y prepararemos un presupuesto según estos datos.

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

 
La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

Carcasas vacías

Seleccione la carcasa adecuada para su aplicación del amplio programa de productos. Si lo desea podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie individuales. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.

Carcasa vacía elaborada según las especificaciones del cliente

Si lo desea, adaptaremos las carcasas con roscas, perforaciones y recortes rectangulares según sus requisitos. Se tienen en cuenta las normas Ex según ATEX e IECEx. La entrega se realiza con la homologación correspondiente de componentes.

Cajas de conexión equipadas según las especificaciones del cliente

Si lo desea, recibirá las carcasas vacías CLIPSAFE ya equipadas con regletas de bornes y prensaestopas. Para el uso en zonas Ex, la entrega de las cajas de conexión se lleva a cabo con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx.

Prensaestopas

Prensaestopas para cada aplicación  

Prensaestopas para cada aplicación

Los prensaestopas de Phoenix Contact son fiables y seguros. Puede elegir entre prensaestopas estándar de plástico o metal.

Las conexiones por tornillo también se suministran en versión con resistencia a interferencias CEM y para la zona Ex. En caso de cargas extremas, elija construcciones con protección antiflexión y bridas para compensación de tracción.

Diseñe fácilmente y sin fallos

CLIP PROJECT Planning: diseñar cómodamente  

Diseño de regletas de bornes con CLIP PROJECT

CLIP PROJECT combina el software de planificación de eficacia demostrada para la planificación de regletas de bornes con una herramienta de marcado potente. El software crea documentaciones de proyecto completas y puede comunicarse con todos los programas CAE usuales. CLIP PROJECT apoya los equipos de salida y materiales de marcado para la identificación de bornes, conductores, equipos e instalaciones.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar