Bornes para carril para la técnica de procesos

Bornes para carril para la técnica de procesos

Innovadores y adaptados

Bornes para carril innovadores para los requisitos específicos de la técnica de procesos.

Regresar a Bornes para carril

Categorías

Buscar en Bornes para carril para la técnica de procesos

Mostrar todos los productos de esta categoría

En la técnica de fabricación, la calidad de los puntos de contacto eléctricos es un criterio esencial para la fiabilidad de la instalación completa. Phoenix Contact le ofrece un amplio programa de bornes para carril con homologación Ex. Para la clasificación y distribución de señales se suministran bornes para distribución y clasificación de potenciales innovadores y compactos.

Sus ventajas

  • Amplio programa de bornes para carril estándar con homologación Ex
  • Bornes funcionales y para fusible para el cableado de señales
  • Cableado de señales con ahorro de espacio con innovadoras bornas de marshalling y matrices de marshalling

Bornes para carril para aplicaciones en la zona Ex

Bornes para carril para la zona Ex  

Bornes para carril para la zona Ex

El programa de productos de bornes para carril con homologación Ex para todas las tecnologías de conexión abarca bornes de paso, de conductor de protección, de varios pisos y de potencia hasta 240 mm2. Los bornes seccionables y para fusible le ofrecen múltiples soluciones con ahorro de espacio para el cableado de señales en la zona Ex.

Bornes interrumpibles por cuchilla, compactos y funcionales

Bornes interrumpibles por cuchilla con un ancho de 3,5 mm  

Bornes interrumpibles por cuchilla con un ancho de 3,5 mm

Con los bornes interrumpibles por cuchilla que permiten el ahorro de espacio conseguirá una densidad de señales para bornes para carril no alcanzada hasta ahora. En el cableado del sistema de control, de este modo puede ahorrarse hasta un 30 % de espacio en el armario de control.

Bornas de marshalling, compactas y con ahorro de espacio

Bornas de marshalling PTRV  

Bornas de marshalling PTRV

Las bornas de marshalling compactas PTRV sirven para una clara clasificación de señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión. Las bornas de marshalling azules se suministran para el uso en circuitos de seguridad Ex i hasta 60 V. Los distribuidores de potencial con la misma forma y una amplia gama de accesorios completan la gama.

Matrices de marshalling, construcción con número de polos preciso y adaptada a la aplicación

Matrices de marshalling PTMC  

Matrices de marshalling PTMC

Las matrices de marshalling PTMC le ofrecen, gracias a su construcción compacta, la máxima densidad de señales en la clasificación en el campo de la automatización. La construcción modular, con los polos exactos y con elementos de matriz de colores, garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio. Las matrices de marshalling azules se suministran para el uso en circuitos de seguridad Ex i hasta 60 V.

Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE  

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE

Con CLIPSAFE de Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en la zona Ex.

El programa de carcasas convence por la variedad y versatilidad, diseñado con precisión para el uso en su aplicación.