Bornes para carril

Bornes para carril

Todas las tecnologías de conexión: un sistema

El sistema de bornes para carril CLIPLINE complete es único: le ofrece la posibilidad de elegir libremente la tecnología de conexión.

Regresar a Productos

Categorías

  • Conexión push-in
    Conexión push-in

    Las bajas fuerzas de inserción de los bornes de conexión push-in permiten una inserción fácil y directa de los conductores.

  • Conexión por resorte de tracción
    Conexión por resorte de tracción

    La conexión por resorte de tracción compacta ofrece una conexión constante segura en caso de vibraciones elevadas.

  • Conexión rápida
    Conexión rápida

    El contacto por desplazamiento de aislamiento patentado permite una conexión con ahorro de tiempo sin tratamiento previo de los conductores.

  • Conexión por tornillo
    Conexión por tornillo

    La conexión por tornillo mundialmente reconocida cumple los requisitos más exigentes y cubre un amplio campo de aplicación.

  • Conexión por espárrago
    Conexión por espárrago

    Conexión segura, estable y duradera de conductores de todo tipo: conexión de varios conductores mediante varios terminales de cable.

  • Conexión de barrera
    Conexión de barrera

    Cablee conductores con los bornes de barrera con terminales de cable circulares de forma cómoda y rápida.

  • Conexión especial
    Conexión especial

    Técnicas de conexión especiales para requisitos especiales en el sector industrial.

Buscar en Bornes para carril

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tanto si se decide por la conexión por tornillo, por resorte, push-in, rápida o por espárrago: todas las tecnologías de conexión pueden combinarse entre sí libremente utilizando los mismos accesorios gracias al doble foso funcional.

Sus ventajas

  • Plena flexibilidad: bornes con distintas tecnologías de conexión de libre combinación
  • Posibilidad de puenteo y ensayo gracias al foso funcional doble
  • Ahorro de costes gracias a los accesorios para puenteado, marcado y ensayo uniformes

CLIPLINE complete, todas las tecnologías de conexión: un sistema

El sistema de bornes para carril CLIPLINE complete  

El sistema de bornes para carril CLIPLINE complete

El sistema de bornes para carril CLIPLINE complete le ofrece la posibilidad para todas las aplicaciones de responder con flexibilidad a los deseos de sus clientes en todo el mundo. Elija entre los siguientes tipos de conexión:

  • conexión por tornillo universal UT
  • conexión push-in PT simple
  • conexión por resorte ST compacta
  • conexión QT QUICKON rápida
  • conexión por espárrago RT robusta
  • Soluciones de conexión COMBI enchufables

CLIPLINE complete, accesorios estandarizados para todos los bornes

Un accesorio para todas las tecnologías de conexión  

Un accesorio para todas las tecnologías de conexión

CLIPLINE complete le ofrece accesorios estandarizados para todas las tecnologías de conexión:

  • Los accesorios para rotulación y ensayo están estandarizados y reducen sus costes de almacenaje y logística.
  • Todos los bornes para carril se pueden combinar entre sí libremente mediante el foso funcional doble.
  • La zona de enchufe unitaria del sistema de conexión COMBI permite un diseño con ahorro de espacio y modular de su aplicación.
  • La zona de separación estandarizada multifuncional de todos los bornes seccionables aloja distintos conectores.

CLIPLINE complete, competencia en la tecnología de conexión

Sistema de bornes para carril homologado internacionalmente  

Sistema de bornes para carril homologado internacionalmente

Más allá de la norma para bornes para carril estándar, los bornes para carril de Phoenix Contact se someten a comprobaciones. Los resultados de las comprobaciones permiten el uso de los bornes en todos los sectores, p. ej.:

  • construcción de instalaciones y máquinas
  • técnica de procesos y procedimientos
  • química y petroquímica
  • industria ferroviaria
  • construcción naval
  • técnica de la energía

Gracias a las correspondientes medidas constructivas y al empleo de materiales de alta calidad, los bornes para carril superan claramente los requisitos normativos.

Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE  

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE

Con CLIPSAFE, en Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en la zona Ex. El programa de carcasas convence por la variedad y versatilidad, diseñado con precisión para el uso en su aplicación.

Software de planificación y marcado: diseñe regleteros cómodamente

Software de planificación y marcado CLIP PROJECT  

Software de planificación y marcado CLIP PROJECT

CLIP PROJECT combina el software de planificación de eficacia demostrada para la planificación de regleteros con una herramienta de marcado potente. El software crea documentaciones de proyecto completas y puede comunicarse con todos los programas CAE usuales. CLIP PROJECT soporta equipos de salida y materiales de marcado para la identificación de bornes, cables, equipos e instalaciones.