Sistemas de cableado para sistemas de control

Cablear de forma adecuada para la industria

Cablear de forma eficiente

Conecte los componentes de su sistema de automatización rápidamente, de forma clara y sin errores.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Sistemas de cableado para sistemas de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Actualmente, las máquinas e instalaciones cada vez son más complejas. La consecuencia es que el esfuerzo de cableado de los componentes individuales de un sistema de automatización también es más grande. El programa de productos de Phoenix Contact ofrece soluciones compactas, que permiten una fácil planificación, montaje y puesta en servicio. De este modo, ahorrará tiempo y reducirá considerablemente sus costes.

Sus ventajas

  • Conexiones flexibles: tecnología de conexión por tornillo, por resorte y push-in
  • Fácil de montar, ya que los componentes son enchufables
  • Los cables de sistema confeccionados permiten un montaje rápido y sin errores
  • Versátil gracias a los componentes que se pueden usar de forma universal

El programa de productos

Programa de productos Sistemas de cableado  

Vista de conjunto de los componentes

Su requisito para la aplicación decide qué componentes pueden utilizarse del programa de productos.

En los sistemas de cableado específicos del sistema de control se trata de un moderno concepto de cableado en el que los adaptadores frontales, cables de sistemas y módulos están adaptados especialmente entre sí.

Contrariamente, los módulos universales son independientes del sistema de control y resultan especialmente adecuados cuando en el armario de control se dispone de componentes de automatización con conectores de varios polos. Estos módulos se caracterizan por una conexión 1:1. Los módulos permiten un conexión ordenada de las señales de campo en la tecnología por tornillo, por resorte o push-in.

Para dividir la tensión de control o servicio puede utilizar distribuidores de potencial disponibles en varias construcciones. Mediante el distinto número de niveles de potencial y bornes de conexión es posible un uso flexible.

Los cables universales unen de forma rápida y sin fallos los niveles de control y señales.

Los requisitos de aplicación individuales pueden implementarse con productos específicos para el cliente.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar