Volver a la vista general

Cablear con sistema

El cableado de la periferia con conductores individuales requiere mucho tiempo. Además, no pueden excluirse fallos y la consiguiente larga búsqueda de los mismos. A modo de ilustración, hemos representado el cableado convencional –con conductores individuales– para el cableado de sistema.

Cableado con conductores individuales

Cableado convencional con conductores individuales  

Cableado convencional con conductores individuales

El cableado convencional de conductores individuales posee una estructura compleja:
muchos hilos individuales se conectan según el módulo periférico.

La consecuencia es que:

  • cada conexión de hilo individual es una posible fuente de fallos.
  • Los mazos de cables son confusos.
  • La búsqueda de fallos es complicada.

Cableado con componentes de sistema

Cableado de sistema VARIOFACE  

Cableado de sistema VARIOFACE

En comparación con el cableado con conductores individuales, el ahorro de tiempo con el cableado de sistema VARIOFACE de Phoenix Contact es del 90 % e incluso más.

La consecuencia es que:

  • el cableado de sistema es seguro, rápido y sin fallos.

Además, cabe añadir:

  • que el cableado de sistema de Phoenix Contact está equipado de forma profesional.
    • Adaptadores frontales con cables de sistema encapsulados
    • Módulos de conexión compactos de última generación

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar