Sistemas de cableado específicos del sistema de control

Enchufar y listo

Cablear rápidamente, de forma fiable y sin fallos

El sistema de cableado VARIOFACE combina el sistema de control con el campo: de forma sencilla y sin fallos.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

  • Lista de productos Cables
    Cables de sistema para sistemas de control

    Cables de sistema para la conexión entre el sistema de control y el módulo de conexión. Están disponibles en diferentes longitudes.

  • Lista de productos Módulos
    Módulos de conexión para sistemas de control

    Los módulos se usan en combinación con los respectivos adaptadores frontales y se interconectan mediante cables de sistema.

Buscar en Sistemas de cableado específicos del sistema de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de cableado VARIOFACE es un concepto de cableado diseñado especialmente para el acoplamiento a componentes de E/S de distintos dispositivos de automatización. En lugar del cableado individual normalmente costoso y propenso a fallos, aquí se utilizan componentes enchufables. De este modo, se beneficiará de un cableado rápido, claro y sin fallos.

Sus ventajas

  • Extremadamente versátil: selección de distintas funciones como relé, relé de estado sólido o conexión de paso
  • Construcción individual mediante módulos de conexión en la tecnología de conexión de 1, 2 o 3 cables
  • Flexible: conectar con la tecnología de conexión por tornillo, por resorte o push-in
  • Cableado rápido, sin errores y homogéneo mediante cables de sistema preconfeccionados
  • Planificación sencilla con lista de coordenadas para la planificación o selector en línea

Vista general del sistema

Componentes del sistema  

Sistema de cableado VARIOFACE con componentes enchufables

El sistema de cableado VARIOFACE consta de los siguientes componentes:

1) Adaptador frontal

Clasifica las señales de forma que se suprime el costoso cableado individual. Este simplemente se enchufa a la tarjeta de entrada/salida adecuada. Se suministran soluciones para los siguientes fabricantes de sistemas de control: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Cable de sistema

Mediante un cable de sistema preconfeccionado se transfieren las señales del sistema de control al módulo. Estas están disponibles en distintas construcciones (longitud, número de polos y blindaje).

3) Módulos

El módulo transfiere las señales de control y campo. Benefíciese también en este caso de la variedad del programa de productos. Los módulos se suministran en distintas tecnologías de conexión, anchos de construcción y con distintas funciones.

Cableado de hilos individuales convencional en comparación con los sistemas de cableado

Cableado de hilos individuales  

Cableado convencional con hilos individuales

Cableado convencional con hilos individuales

El cableado de la periferia con hilos individuales requiere mucho tiempo y es propenso a fallos.

Características:

  • Requiere mucho tiempo porque son necesarios muchos pasos de trabajo individuales como pelar, rotular, engarzar y aplicar los hilos
  • Cada conexión de alambre individual es una posible fuente de error
  • Los mazos de cables no son claros
  • Ardua localización de fallos
  • Máxima flexibilidad mediante hilos individuales
Sistemas de cableado  

Sistema de cableado VARIOFACE

Sistema de cableado VARIOFACE

Los sistemas de cableado son un concepto de cableado adaptado entre sí que constan de adaptador frontal, cable de sistema y módulo.

Características:

  • Los componentes enchufables permite una conexión rápida y sin fallos
  • 90 % de ahorro de tiempo en comparación con el cableado de hilos individual convencional

Sistemas de cableado específicos del sistema de control para el cableado de señales y potencia

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling con conexión en el lado del campo en el programa de bornes para carril

Acople con los adaptadores frontales universales VIP-Power Cabling todos los tipos de señales mediante plug and play a sus componentes del sistema de control SIMATIC S7-300. Las variantes de adaptadores con conectores COMBI o extremos de cables al aire resultan adecuados para el cableado de señales y potencia. Implemente aplicaciones con distintos requisitos de conexión de forma segura y flexible. Mediante la conexión en el lado del campo en el programa de bornes para carril CLIPLINE complete, se beneficiará además de todo el alcance de funciones del borne para carril.

Sistemas de cableado específicos del sistema de control con adaptador PLC-V8

PLC-INTERFACE con adaptador para sistemas de cableado  

Sistema de relés modular con conexión de sistema

El adaptador para sistemas de cableado le permite una conexión rápida y sin fallos de los módulos de relé al nivel del sistema de control. En esta solución, se combinan las propiedades de producto de PLC-INTERFACE y del sistema de cableado VARIOFACE. El módulo de entrada y salida permite gracias a su construcción modular un equipamiento específico del canal según el requisito de conexión.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

Servicio


Sistemas de cableado VARIOFACE

Propiedades y ventajas de los sistemas de cableado VARIOFACE.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar