Volver a la vista general

Series para cada aplicación

PLC-INTERFACE es la interfaz entre el dispositivo de automatización y la periferia de la instalación. Entre las diferentes series de PLC puede elegir entre función de relé o de relé de estado sólido, así como funciones continuas.

Serie universal PLC

Serie universal de interfaz PLC

La serie universal PLC se puede utilizar como interfaz de entrada o de salida

Puede utilizar la serie universal como interfaz de entrada o de salida.

  • La serie universal PLC consta de un borne de base con relé miniatura enchufable (contacto inversor) o un relé de estado sólido enchufable.
  • Los sensores/actuadores se conectan por medio de bornes para carril.
Regresar arriba

Serie de actuadores PLC

Serie de actuadores interfaz PLC

Serie de actuadores PLC: interfaz entre el PLC y los actuadores

En aplicaciones como interfaz entre el PLC y los actuadores se necesita la mayoría de las veces una función de contacto abierto, por ejemplo en motores, contactores o válvulas magnéticas.

  • Utilice aquí la interfaz de salida PLC … ACT.
  • Todas las conexiones de los actuadores, también los conductores de retorno de carga, se conectan directamente.
  • De este modo se suprimen los bornes de salida adicionales. Esto ahorra mucho espacio, tiempo y costes.
Regresar arriba

Serie de sensores de interfaz PLC

Serie de sensores de interfaz PLC

Serie de sensores de PLC: interfaz entre el PLC y los sensores

En aplicaciones como interfaz entre el PLC y los sensores se necesita la mayoría de las veces solo una función de contacto abierto, por ejemplo en los interruptores de proximidad o de fin de carrera o en los contactos auxiliares.

  • Utilice aquí la interfaz de entrada PLC … SEN.
  • Todas las conexiones de sensores, también el suministro de tensión de alimentación para sensores/conmutadores, se conectan directamente.
  • De este modo, se suprimen los bornes para carril adicionales. Esto ahorra mucho espacio, tiempo y costes.  
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar