Volver a la vista general

Fusible previo incluido

¿Desea contar con la protección contra sobretensiones y el fusible previo de descargadores en un solo dispositivo? –Le facilitamos la solución combinada.

Dispositivo combinado para carriles de 60 mm

VAL-CP-MOSO de Phoenix Contact con fusible previo y zócalo de montaje  

Protección contra sobretensiones con fusible previo para sistemas de carriles de 60 mm

VAL-CP-MOSO son descargadores de sobretensiones universales con una resistencia a cortocircuitos elevada. Puede instalar los descargadores en todos los sistemas de carriles habituales de 60 mm.

  • Máxima seguridad con un tiempo mínimo requerido para la instalación. Esto permite la combinación con fusibles previos de descargadores coordinados en un zócalo de montaje de un ancho de tan solo 54 mm.
  • Simplemente encajar, conectar la conexión equipotencial y listo. La indicación de estado y la indicación remota informan siempre de la efectividad de la protección contra sobretensiones.

 

Dispositivo combinado para el carril simétrico

VAL-CP-MCB de Phoenix Contact, protección contra sobretensiones con fusible previo  

Protección contra sobretensiones con fusible previo coordinado

En solo un dispositivo: VAL-CP-MCB combinado con el descargador de sobretensiones de tipo 2 con el fusible previo de descargadores coordinado.

  • Esto significa para usted: el doble de seguridad con un tiempo mínimo requerido para la instalación.
  • Planificación sencilla independientemente del entorno de instalación.
  • La indicación de estado y la indicación remota informan siempre de la efectividad de la protección contra sobretensiones.
  • Para los sistemas de 5, 4 o 3 conectores se ofrecen soluciones que ahorran espacio.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar