Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Amplia protección

Proteger muchas señales

Los módulos de protección potentes con un nivel de protección bajo ofrecen una protección ideal para sus aplicaciones MCR.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Mostrar todos los productos de esta categoría

En aplicaciones de la técnica de medición, control y regulación se controlan y accionan varios sensores y actuadores. Una parada a causa de sobretensiones puede tener efectos desastrosos. Nuestros equipos de protección contra sobretensiones le ofrecen una solución óptima para todas las aplicaciones ayudándole así a evitar paradas de la instalación.

Sus ventajas

  • Protección según las necesidades ya que para todas las señales convencionales se dispone de una gama de productos completa
  • Uso versátil: construcciones y tecnologías de conexión adaptadas para cada aplicación
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de equipos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx

TERMITRAB complete: la gama de productos desde 3,5 mm

Línea de productos TERMITRAB complete  

Línea de productos TERMITRAB complete

TERMITRAB complete es la protección contra tensiones más estrecha del mundo para la técnica MCR. Con la línea de productos recibirá un bloque de sistema completo. Este va desde la protección contra sobretensiones sencilla de un nivel hasta variantes enchufables de varios niveles con separación por cuchilla, señalización y opción de señalización remota.

Los equipos de protección contra sobretensiones más estrechos tienen un ancho de solo 3,5 mm. Ahorrará hasta un 50 % de espacio en comparación con las instalaciones en una construcción de 7 mm.

Los módulos de protección de la línea TERMITRAB complete ofrecen una señalización mecánica que muestra el estado de los módulos de protección sin energía auxiliar adicional. Los módulos de aviso remoto opcionales supervisan hasta 40 módulos de protección ópticamente. En caso de sobrecarga térmica, los módulos de aviso remoto informan del estado como mensaje múltiple a través de un contacto libre de potencial p. ej., a la sala de control.

 

PLUGTRAB PT- IQ: sepa en todo momento lo que sucede

Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PT-IQ  

Colores de señales unívocos para el estado del módulo de protección

PLUGTRAB PT-IQ es un sistema que comprende un modulo de alimentación y remoto, así como los propios dispositivos de protección contra sobretensiones. El módulo alimenta los módulos de protección y ofrece la indicación remota colectiva para hasta 28 módulos de protección.

Destaca especialmente la indicación remota y la señalización de varias etapas de los módulos de protección. Cada componente limitador de tensión del circuito de protección se supervisa de forma inteligente.

Una señal de estado amarilla avisa de que se han alcanzado los límites de potencia debido a sobretensiones frecuentes. Los descargadores todavía funcionan. Su instalación sigue estando protegida. El cambio se recomienda para evitar mantenimientos innecesarios.

  • Verde: módulo de protección OK
  • Amarillo: límite de potencia alcanzado, cambio recomendado
  • Rojo: sobrecargado, cambio necesario

SURGETRAB S-PT: instalación directa en el equipo de campo

Protección contra sobretensiones SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT para la instalación directa en el equipo de campo

SURGETRAB son equipos de protección contra sobretensiones para todas las señales normalizadas usuales que se fijan directamente a la cabeza del sensor con sus roscas de conexión. Este tipo de montaje ahorra tiempo y costes y tampoco requiere una caja de conexiones adicional para el montaje de la protección contra sobretensiones.

Se ofrecen variantes de conexión disponibles para el cableado de paso y paralelo. Para ello el interruptor de protección se conecta en serie o en paralelo a la interfaz del transductor. Para la variante de cableado paralelo se requiere una segunda rosca de conexión en la cabeza del sensor.

Siempre la protección contra sobretensiones adecuada

Phoenix Contact le ofrece innovadores componentes de protección contra sobretensiones para cumplir todos los requisitos de la técnica MCR.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Enchufablexxx--
Indicación de estadox
(mecánica)
x
(varios niveles)
---
Señalización remota(opcional)x---
Bloqueoxx---
Variante con seguridad intrínsecaxxxxx
Ancho de construcción3,5 mm/6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm/ 79 mm
Tecnología de conexiónPush-in/tornilloPush-in/tornilloTornilloTornilloCables

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Servicio


Manejo de PT-IQ

Construcción sencilla y rápido cableado con protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ.


Protección contra sobretensiones para la técnica MSR (medición, control y regulación)

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la técnica MSR (medición, control y regulación).

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar