Protección contra sobretensiones para la técnica de información

Protección de alta velocidad

Protección de alta velocidad

Protéjase: las señales rápidas necesitan principalmente una cosa –una protección que reaccione con mucha rapidez–.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

  • Lista de productos telecomunicación
    Telecomunicación

    Módulos de protección contra sobretensiones con circuitos, se han concebido especialmente para cumplir los requisitos de la comunicación digital y analógica.

Buscar en Protección contra sobretensiones para la técnica de información

Mostrar todos los productos de esta categoría

Piense en ello. Las interfaces de señales son especialmente sensibles a las sobretensiones. Es por ello que le recomendamos que use nuestra protección contra sobretensiones con componentes potentes y de reacción rápida. Una elección correcta significa: una baja amortiguación y al mismo tiempo un elevado ancho de banda.

Sus ventajas

  • Cumplimiento de todas las normas: tanto para la protección contra sobretensiones como para las redes de alta velocidad
  • Protección para todas las aplicaciones y señales usuales a través de una gama de productos completa
  • Uso versátil ya que las construcciones y las técnicas de conexión están relacionadas con la aplicación
  • Comprobación sencilla gracias a los descargadores enchufables

DATATRAB DT: proteger la técnica de información de forma universal

DATATRAB DT de Phoenix Contact: protección para muchas aplicaciones TI  

Familia de productos DATATRAB

La familia de productos DATATRAB DT de Phoenix Contact le ofrece protección para muchas aplicaciones:

  • redes de alta velocidad hasta Ethernet de 10 Gigabits
  • redes con interfaz RS-485
  • interfaces analógicas y digitales para la telecomunicación, inclusive DSL

Recibirá todos los módulos de protección contra sobretensiones con la técnica de conexión adecuada de conformidad con el sistema.

La variante DT-LAN-CAT6+ domina distintos protocolos de datos con velocidades de transmisión máximas, como Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring y DS1.

Puede utilizar opcionalmente DATATRAB como adaptador o como módulo para montaje sobre carril simétrico.

Campos de aplicación típicos

Protección contra sobretensiones de TI de Phoenix Contact  

DATATRAB en el uso

Los módulos de protección de la técnica de información se dividen en dos áreas:

  • interfaces de datos
  • aplicaciones de telecomunicación

La técnica de datos funciona con tensiones muy pequeñas y velocidades de transmisión elevadas. Los sistemas de comunicación, por el contrario, utilizan velocidades de transmisión de datos más bajas en conexión con tensiones más elevadas debido a la infraestructura de los cables.

PLUGTRAB PT-IQ también para interfaces de datos

PLUGTRAB PT-IQ también para interfaces de datos  

PLUGTRAB PT-IQ: protección contra sobretensiones inteligente

La protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ protege ahora también sus cables de datos frente a sobretensiones con seguridad. El circuito de protección se ha adaptado especialmente a las aplicaciones de alta frecuencia. Aquí se controlan los componentes que limitan la tensión del circuito de protección de forma permanente.

Una ventaja: se reconocen y se notifican daños previos debido a sobretensiones frecuentes. Gracias a la indicación de estado de varios niveles puede reconocer el estado de los descargadores en cualquier momento:

  • Rojo = se precisa reemplazo
  • Amarillo = se recomienda reemplazo
  • Verde = la derivación funciona correctamente

A través del controlador se puede realizar un mensaje remoto colectivo a través de todos los módulos de protección conectados. Puede elegir entre la técnica de conexión por tornillo convencional y la confortable técnica de conexión push-in.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica de información

Servicio


Protección contra sobretensiones para la técnica de información y telecomunicación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la técnica de información y telecomunicación.


Protección contra sobretensiones para la técnica de información y datos

Módulo de aprendizaje sobre protección contra sobretensiones para la técnica de información y datos.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar