Pelacables y engarzadores automáticos

Autómata pelacables y engarzador automático

Dos funciones: un equipo

Pele y engarce cables en una sola operación. Se pueden reequipar para otras secciones con rapidez y facilidad.

Regresar a Máquinas automáticas

Categorías

Buscar en Pelacables y engarzadores automáticos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sean móviles o fijos: los autómatas pelacables y engarzadores automáticos de Phoenix Contact son especialmente rápidos. Obtendrá un cable confeccionado de forma limpia en solo un segundo.

Sus ventajas

  • Cambio rápido de sección gracias a la construcción modular
  • Tiempo de ciclo breve gracias a los procesos parciales adaptados entre sí
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play

Compactos y portátiles: para material en cinta

Autómata pelacables y engarzador automático CF 3000  

Autómata pelacables y engarzador automático CF 3000

Para el uso móvil puede usar el autómata pelacables y engarzador automático CF 3000 compactos. Con este equipo podrá procesar punteras sueltas en ejecución de material en cinta con rapidez y seguridad.

En una sola operación, el cable se pela y después se dota de una puntera.

Puede reequipar los autómatas para distintas secciones transversales en un minuto.

  • Para punteras aisladas en el rango de secciones de 0,25 a 2,5 mm2
  • Pueden reequiparse para distintas secciones transversales en un minuto
  • También pueden utilizarse en puestos de trabajo alternativos mediante una construcción compacta y ligera

Robustos y fijos: para material a granel

Pelacables y engarzador automático CF 1000  

Autómata pelacables y engarzador automático CF 1000

Utilice el autómata pelacables y engarzador automático CF 1000 estable y robusto para el procesamiento en serie.

En una sola operación, el cable se pela y después se dota de una puntera. Estos autómatas permiten procesar hasta 1200 cables por hora.

  • Para punteras aisladas en el rango de secciones hasta 10 mm2
  • Rápido reequipamiento en distintas secciones mediante una construcción modular
  • Contador integrado para visualizar las cantidades